Produktbeschreibung
Gemäß DIN EN 806-2 in Verbindung mit DIN 1988-200 schützt ein Druckminderer Hauswasseranlagen vor zu hohem Versorgungsdruck. Er kann auch für industrielle und gewerbliche Zwecke unter Berücksichtigung seiner Spezifikationen verwendet werden. Bei Verwendung eines Druckminderers werden Druckschäden vermieden und der Wasserverbrauch gesenkt. Der eingestellte Druck wird auch bei stark schwankenden Vordrücken konstant gehalten. Durch das Reduzieren und Konstanthalten des Betriebsdrucks werden störende Fließgeräusche innerhalb der Installation minimiert.
Technische Eigenschaften
Zertifizierungen |
|
Medium |
Trinkwasser |
Nennweite DN |
40 mm |
Anschlusstyp Ein-/Ausgangsseitig |
Außengewinde |
Druck-Bereich |
1,5 ... 6 bar |
Max. Betriebstemperatur |
80 °C (95 °C kurzzeitig) |
Nenndurchfluss m³/h |
7,5 |
Werkstoff Ventilkörper |
entzinkungsbeständiges Messing |
Werkstoff der Federhaube |
Messing |
Einstellskala |
Ja |
Entlastetes Einsitzventil |
Ja |
Zusatz-Beschreibung |
- Einsetzbar in Anlagen, die mit Heißwasser betrieben werden
- Vordruckkompensation - schwankende Vordrücke haben keinen Einfluss auf den Hinterdruck
- Ventileinsatz aus entzinkungsbeständigem Messing, komplett austauschbar
- Verstellgriff zum Einstellen des Sollwerts
- Sollwert direkt an der Einstellanzeige ablesbar
- Sollwertfeder außerhalb des Trinkwasserbereichs
- Innen- und Außengewindeanschluss1/2" - 1"; Außengewindeanschluss 1 1/4"-2"
- Ohne Anschlussverschraubungen lieferbar
|
Anschlussdurchmesser |
1 1/2 inch |
Max. Vordruck |
16 bar |
Voreingestellter Ausgangsdruck |
3 bar |
Mindestdruckgefälle |
1 bar |