Skip Ribbon Commands
Skip to main content

D05FT-1A

D05FT-1A

Gemäß DIN EN 806-2 in Verbindung mit DIN 1988-200 schützt ein...

Produktbeschreibung

Gemäß DIN EN 806-2 in Verbindung mit DIN 1988-200 schützt ein Druckminderer Hauswasseranlagen vor zu hohem Versorgungsdruck. Er kann auch für industrielle und gewerbliche Zwecke unter Berücksichtigung seiner Spezifikationen verwendet werden. Bei Verwendung eines Druckminderers werden Druckschäden vermieden und der Wasserverbrauch gesenkt. Der eingestellte Druck wird auch bei stark schwankenden Vordrücken konstant gehalten. Durch das Reduzieren und Konstanthalten des Betriebsdrucks werden störende Fließgeräusche innerhalb der Installation minimiert. 

Technische Eigenschaften

Zertifizierungen
  • DIN/DVGW-zertifiziert
Medium Trinkwasser
Nennweite DN 25 mm
Anschlusstyp Ein-/Ausgangsseitig Außengewindetülle
Druck-Bereich 1,5 ... 6 bar
Max. Betriebstemperatur 80 °C (95 °C kurzzeitig)
Nenndurchfluss m³/h 3,7
Werkstoff Ventilkörper entzinkungsbeständiges Messing
Werkstoff der Federhaube Messing
Einstellskala Ja
Entlastetes Einsitzventil Ja
Zusatz-Beschreibung
  • Einsetzbar in Anlagen, die mit Heißwasser betrieben werden
  • Vordruckkompensation - schwankende Vordrücke haben keinen Einfluss auf den Hinterdruck
  • Ventileinsatz aus entzinkungsbeständigem Messing, komplett austauschbar
  • Verstellgriff zum Einstellen des Sollwerts
  • Sollwert direkt an der Einstellanzeige ablesbar
  • Sollwertfeder außerhalb des Trinkwasserbereichs
  • Innen- und Außengewindeanschluss1/2" - 1"; Außengewindeanschluss 1 1/4"-2"
  • Ohne Anschlussverschraubungen lieferbar
Anschlussdurchmesser 1 inch
Max. Vordruck 16 bar
Voreingestellter Ausgangsdruck 3 bar
Mindestdruckgefälle 1 bar