Skip Ribbon Commands
Skip to main content

D06F-1LFE

D06F-1LFE

Technische Eigenschaften

Medium Trinkwasser
Nennweite DN 25 mm
Anschlusstyp Ein-/Ausgangsseitig Außengewindetülle
Stat. Druck PN16
Druck-Bereich 1,5 ... 6 bar
Nenndurchfluss m³/h 5,8
Gehäusematerial bleifreies Messing
Werkstoff der Federhaube Kunststoff
Filterfeinheit 0,16 mm
Filtertasse klar
Einstellskala Ja
Entlastetes Einsitzventil Ja
Anschlussdurchmesser 1 inch
Max. Vordruck 16 bar

Zertifikate und Auszeichnungen