Skip Ribbon Commands
Skip to main content

D06FI-11/4A

D06FI-11/4A

Gemäß DIN EN 806-2 in Verbindung mit DIN 1988-200 schützt ein Druckminderer Hauswasseranlagen vor zu hohem Versorgungsdruck...

Produktbeschreibung

Gemäß DIN EN 806-2 in Verbindung mit DIN 1988-200 schützt ein Druckminderer Hauswasseranlagen vor zu hohem Versorgungsdruck. Er kann auch für industrielle und gewerbliche Zwecke unter Berücksichtigung seiner Spezifikationen verwendet werden. Bei Verwendung eines Druckminderers werden Druckschäden vermieden und der Wasserverbrauch gesenkt. Der eingestellte Druck wird auch bei stark schwankenden Vordrücken konstant gehalten. Durch das Reduzieren und Konstanthalten des Betriebsdrucks werden störende Fließgeräusche innerhalb der Installation minimiert. 

Technische Eigenschaften

Zertifizierungen
  • DVGW 
  • WRAS (bis zu 23 °C)
Medium Trinkwasser
Nennweite DN 32 mm
Anschlusstyp Ein-/Ausgangsseitig Außengewindetülle
Druck-Bereich 1,5 ... 6 bar
Max. Betriebstemperatur 40 °C
Nenndurchfluss m³/h 5,9
Werkstoff Ventilkörper Edelstahl
Werkstoff der Federhaube Kunststoff
Filterfeinheit 0,16 mm
Filtertasse klar
Einstellskala Ja
Entlastetes Einsitzventil Ja
Zusatz-Beschreibung
  • Vordruckkompensation - schwankende Vordrücke haben keinen Einfluss auf den Hinterdruck
  • Schallschutzgeprüft bis R 11/4, Gruppe 1 ohne Auflage
  • Ventileinsatz aus hochwertigem Kunststoff, komplett austauschbar
  • Verstellgriff zum Einstellen des Sollwerts
  • Sollwert direkt an der Einstellanzeige ablesbar
  • Sollwertfeder außerhalb des Trinkwasserbereichs
  • Integriertes Feinsieb
  • Konform mit BSEN 1567
  • Alle Werkstoffe sind UBA-konform
  • Alle Werkstoffe sind von der ACS abgenommen
Anschlussdurchmesser 1 1/4 inch
Max. Vordruck 16 bar
Voreingestellter Ausgangsdruck 3 bar
Mindestdruckgefälle 1 bar