Skip Ribbon Commands
Skip to main content

D16-32A

D16-32A

Gemäß DIN EN 806-2 in Verbindung mit DIN 1988-200 schützt ein Druckminderer Wasser-Installationen vor zu hohem Versorgungsdruck...

Produktbeschreibung

Gemäß DIN EN 806-2 in Verbindung mit DIN 1988-200 schützt ein Druckminderer Wasser-Installationen vor zu hohem Versorgungsdruck. Er kann auch für industrielle und gewerbliche Zwecke unter Berücksichtigung seiner Spezifikationen verwendet werden. Bei Verwendung eines Druckminderers werden Druckschäden vermieden und der Wasserverbrauch gesenkt. Der eingestellte Druck wird auch bei stark schwankenden Vordrücken konstant gehalten. Durch das Reduzieren und Konstanthalten des Betriebsdrucks werden störende Fließgeräusche innerhalb der Installation minimiert.

Technische Eigenschaften

Medium Wasser
Nennweite DN 32 mm
Rohranschluss Flansche
Stat. Druck PN25
Druck-Bereich 1,5 ... 12 bar
Nenndurchfluss m³/h 10,1
Gehäusematerial Rotguss RG5
Material Federhaube Metall
Filterfeinheit 0,5 mm
Entlastetes Einsitzventil Ja
Zusatz-Beschreibung
  • Vordruckkompensation - schwankende Vordrücke haben keinen Einfluss auf den Hinterdruck
  • Ventileinsatz aus hochwertigem Kunststoff, komplett austauschbar
  • Sollwertfeder außerhalb des Trinkwasserbereichs
  • Verstellgriff zum Einstellen des Sollwerts
  • G 1/4" Manometeranschluss ein- und ausgangsseitig
Anschlussdurchmesser 1 1/4 inch
Max. Vordruck 25 bar
Voreingestellter Ausgangsdruck 4 bar
Mindestdruckgefälle 1 bar
Max. Mediumstemp. 65 oC