Skip Ribbon Commands
Skip to main content

D22-11/2A

D22-11/2A

Der Druckminderer schützt Anlagen vor zu hohem Versorgungsdruck. Er kann auch für industrielle und gewerbliche Zwecke unter Berücksichtigung...

Produktbeschreibung

Der Druckminderer schützt Anlagen vor zu hohem Versorgungsdruck. Er kann auch für industrielle und gewerbliche Zwecke unter Berücksichtigung seiner Spezifikationen verwendet werden. Muss die nachgeschaltete Anlage aus Festigkeitsgründen vor zu hohem Druck geschützt werden, so muss dafür ein geeignetes Sicherheitsventil eingebaut werden. 

Technische Eigenschaften

Zertifizierungen

Zertifiziert nach der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU, CE (nur DN40 und DN50).

Medium Luft
Nennweite DN 40 mm
Anschlusstyp Ein-/Ausgangsseitig Innengewinde
Stat. Druck PN40
Druck-Bereich 1 ... 10 bar
Max. Betriebstemperatur 70 °C
Werkstoff Ventilkörper Messing
Werkstoff der Federhaube Kunststoff
Entlastetes Einsitzventil Ja
Zusatz-Beschreibung
  • Vordruckkompensation - schwankende Vordrücke haben keinen Einfluss auf den Hinterdruck
  • Kurze Baulänge
  • Schraube mit Griff zum Einstellen des Sollwerts
  • Sollwertfeder außerhalb des Mediums
  • Innengewindeanschluss
  • Kompakte Bauweise
  • Geringes Gewicht
Anschlussdurchmesser 1 1/2 inch
Max. Vordruck 40 bar
Voreingestellter Ausgangsdruck 1 bar
Mindestdruckgefälle 1 bar