Skip Ribbon Commands
Skip to main content

PrimusCenter ist eine kompakte Produktlösung, die die ganze Technik der Hauswassereinführung in sich vereint: Rückflussverhinderer, rückspülbarer Filter, Druckminderer,

Produktbeschreibung

PrimusCenter ist eine kompakte Produktlösung, die die ganze Technik der Hauswassereinführung in sich vereint: Rückflussverhinderer, rückspülbarer Filter, Druckminderer, Trinkwasserverteilung für Speicher- und Hauswasserinstallation und Speichersicherheitsgruppe.

Technische Eigenschaften

Zertifizierungen

Alle Komponenten DVGW-zertifiziert 

Medien

Trinkwasser

Nennweite DN 20 mm
Rohranschluss Innengewinde
Anschlussdurchmesser 3/4 inch
Einbaulage horizontal
Stat. Druck PN16
Druck-Bereich 1,5 ... 6 bar
Max. Mediumstemp. 30 oC
Nenndurchfluss m³/h 4,2
Werkstoff Ventilkörper entzinkungsbeständiges Messing
Werkstoff der Federhaube Kunststoff
Filterfeinheit 100 micron
Kunststoff-Filtertasse Ja
Einstellskala Nein
Entlastetes Einsitzventil Ja
Filtertyp rückspülbar
Rückspülung mit gefiltertem Wasser Ja
Integrierter Rückflussverhinderer Ja
Zusatz-Beschreibung
  • Modularer Aufbau
  • Vorbereitet für Anschluss einer Wasserenthärtungseinheit
  • Vorbereitet für Anschluss einer Heizungsbe- und nachfülleinheit
  • Erweiterbar um zusätzliche Kaltwasserschlüsse
  • Zwei Wasserdruckstärken: Das gefilterte Wasser steht ungemindert für den Garten- und Garagenwasseranschluss bzw. gemindert zur komfortablen Wassernutzung im Haus zur Verfügung (nur für DWC7000-1AA und DWC7000-1AAHR. Das Nachrüsten des DWC7000-1AAOA mit dem Anschluss-Set SOV70-3/4AA ist möglich).
  • Benutzerfreundlich, da Nutzer nur das Sichtfenster öffnen muss um die Rückspülung vorzunehmen
  • Formschön, da Hauswassereinführung in einer Isoliergehäuse vereint
  • Anschluss an den Trinkwassererwärmer besteht aus einer Absperrung, einem prüfbaren Rückflussverhinderer und einem Sicherheitsventil
  • Rückspülautomatik mit Bajonett-Anschluss einfach und schnell nachrüstbar
  • Beide Manometer der Filterkombination, sowie der Ablaufschlauch des Sicherheitsventils durch transparentes Sichtfenster gut eingesehbar
  • Roter Zeiger zur Einstellung der nächsten Rückspülung auf dem Sichtfenster
  • 3-Punkt-Montagesystem um Unebenheiten und schräge Wände ausgleichen zu können
  • Anschluss der Versorgungsleitung bedarfsabhängig wechselbar von Links- auf Rechtsanschluss
  • Anschlussmöglichkeit für Probenahmeventil vorhanden
  • Vor- und Hinterdruckmanometer endwertbelastbar