Produktbeschreibung
F76S rückspülbare Feinfilter sichern ununterbrochen die Wasserversorgung mit gefiltertem Wasser. Der Feinfilter verhindert das Einspülen von Fremdpartikeln, wie z.B. Rostteilchen, Hanfreste und Sandkörner und reduziert so die Korrosionswahrscheinlichkeit. Das Gerät entspricht den Anforderungen der jeweils gültigen DIN/DVGW Vorgabe.
Technische Eigenschaften
Zertifizierungen |
- DVGW (Zulassung für alle Filter mit 100 µm Durchlassweite)
|
Medium |
Trinkwasser |
Nennweite DN |
40 mm |
Rohranschluss |
Außengewinde |
Anschlussdurchmesser |
1 1/2 inch |
Einbaulage |
horizontal |
Max. Mediumstemp. |
70 oC |
Nenndurchfluss m³/h |
21 |
Werkstoff Ventilkörper |
entzinkungsbeständiges Messing |
Filterfeinheit |
100 micron |
Kunststoff-Filtertasse |
Nein |
Filtertyp |
rückspülbar |
Rückspülung mit gefiltertem Wasser |
Ja |
Zusatz-Beschreibung |
- Double Spin Technologie für die Nennweiten R 1/2" bis R 1 1/4" - Kartusche mit außenliegendem Rotor, dadurch gleichzeitige Reinigung von unterem und oberem Filterbereich - Visuelle Funktionskontrolle möglich
- Auch während der Rückspülung Versorgung mit gefiltertem Wasser
- Patentiertes Rückspülsystem - schnelles und gründliches Reinigen des Filters bei gleichzeitig geringem Wasserverbrauch
- Memory-Ring als Hinweis auf die nächstfällige manuelle Rückspülung
- Rückspülautomatik mit Bajonett-Anschluss nachrüstbar
- Große Filterfläche
- Filtertasse aus stoßfestem Kunststoff ermöglicht einfache Kontrolle der Filterverschmutzung
- Filtereinsatz und komplette Filtertasse austauschbar
- Auch ohne Anschlussverschraubungen lieferbar
- Normierter Ablaufanschluss
- ACS-zertifiziert
- Alle Materialien gemäß KTW
- Von TÜV LGA als geräuscharm zugelassen, Gruppe 1 ohne Einschränkungen
|
Druck-Messbereich |
1,5 ... 25 bar |