Skip Ribbon Commands
Skip to main content

F78TS-100FC

F78TS-100FC

Die rückspülbaren Flanschfilter F78TS sind für Anlagen mit großem Wasserverbrauch bestimmt. Sie können in großen Wohngebäuden, in der kommunalen Wasserversorgung sowie in industriellen und gewerblichen Anlagen eingesetzt werden. ..

Produktbeschreibung

Die rückspülbaren Flanschfilter F78TS sind für Anlagen mit großem Wasserverbrauch bestimmt. Sie können in großen Wohngebäuden, in der kommunalen Wasserversorgung sowie in industriellen und gewerblichen Anlagen eingesetzt werden. Wie die Hauswasser-Feinfilter besitzt auch der Flanschfilter F78TS die gleiche hochwirksame Rückspültechnik. Der F78TS kann mit der vollautomatischen Rückspülautomatik Z11AS und dem Differenzdruckschalter DDS76 nachgerüstet werden. Bei Verwendung eines Feinfilters in der Anlage wird das Einspülen von Fremdpartikeln, wie z.B. Rostteilchen, Hanfreste und Sandkörner verhindert und so die Korrosionswahrscheinlichkeit reduziert. 

Technische Eigenschaften

Zertifizierungen
  • DVGW (in den Anschlussgrößen DN65-DN100 mit 100 µm Filterfeinheit)
  • WRAS
Medium Trinkwasser
Nennweite DN 100 mm
Rohranschluss Flansche
Einbaulage horizontal
Stat. Druck PN16
Max. Mediumstemp. 30 oC
Werkstoff Ventilkörper Kugelgraphitguss GGG 40
Beschichtung pulverbeschichtet
Filterfeinheit 50 micron
Filtertyp rückspülbar
Rückspülung mit gefiltertem Wasser Ja
Zusatz-Beschreibung
  • Material bleifrei mit einem Bleianteil kleiner 0,1 %
  • Auch während der Rückspülung Versorgung mit gefiltertem Wasser
  • Filtereinsatz komplett austauschbar
  • Patentiertes Rückspülsystem - schnelles und gründliches Reinigen des Filters
  • Vollautomatische Filterreinigung mit nachrüstbarer Rückspülautomatik Z11AS
  • Differenzdruckschalter nachrüstbar
  • Memory-Ring als Hinweis auf die nächstfällige manuelle Rückspülung
  • Hoher Korrosionsschutz durch Polyamidbeschichtung
  • Optimaler Wasseraustausch in der Filtertasse durch Zwangsdurchströmung
  • ACS-zertifiziert
  • Alle Materialien gemäß KTW
  • DM174-konform
  • Abführung des Rückspülwassers gemäß DIN EN1717
Max. Betriebsdruck 16 bar
Bemerkung

65°C (max. Betriebsdruck 6,0 bar) 

Min. Eingangsdruck 1,5 bar
Kvs-Wert 145