Produktbeschreibung
Die ausspülbaren Feinfilter MiniPlus-FF06 sichern ununterbrochen die Trinkwasser-Installation mit gefiltertem Wasser. Der Feinfilter verhindert das Einspülen von Fremdpartikeln, wie z. B. Rostteilchen, Hanfreste und Sandkörner und reduziert so die Korrosionswahrscheinlichkeit. Die abgelagerten Fremdpartikel am Boden der Siebtasse können durch einfaches Ausspülen entfernt werden. Aufgrund ihrer geringen Baugröße eignen sich die Feinfilter auch bei sehr eingeschränkten Platzverhältnissen.
Technische Eigenschaften
Medium |
Trinkwasser |
Nennweite DN |
25 mm |
Anschlussdurchmesser |
1 inch |
Einbaulage |
horizontal |
Nenndurchfluss m³/h |
9,5 |
Werkstoff Ventilkörper |
entzinkungsbeständiges Messing |
Filterfeinheit |
100 micron |
Zertifizierungen |
DVGW |
Filtertyp |
ausspülbar |
Filtertasse |
klar |
Zusatz-Beschreibung |
- Einfache Montage
- Auch während der Ausspülung Versorgung mit gefiltertem Wasser
- Filtereinsatz und komplette Filtertasse austauschbar
- Gehäuse mit Innen- und Außengewinde
- ACS-zertifiziert
- Alle Materialien gemäß KTW
- Von TÜV LGA als geräuscharm zugelassen, Gruppe 1 ohne Einschränkungen
|
Max. Betriebsdruck |
16 bar |
Max. Betriebstemperatur |
40 °C |