Skip Ribbon Commands
Skip to main content

FF06-3/4AAM

FF06-3/4AAM

Die ausspülbaren Feinfilter MiniPlus-FF06 sichern ununterbrochen die Trinkwasser-Installation mit gefiltertem Wasser...

Produktbeschreibung

Die ausspülbaren Feinfilter MiniPlus-FF06 sichern ununterbrochen die Trinkwasser-Installation mit gefiltertem Wasser. Der Feinfilter verhindert das Einspülen von Fremdpartikeln, wie z. B. Rostteilchen, Hanfreste und Sandkörner und reduziert so die Korrosionswahrscheinlichkeit. Die abgelagerten Fremdpartikel am Boden der Siebtasse können durch einfaches Ausspülen entfernt werden. Aufgrund ihrer geringen Baugröße eignen sich die Feinfilter auch bei sehr eingeschränkten Platzverhältnissen.

Technische Eigenschaften

Medium Trinkwasser
Nennweite DN 20 mm
Anschlussdurchmesser 3/4 inch
Einbaulage horizontal
Nenndurchfluss m³/h 3,2
Werkstoff Ventilkörper entzinkungsbeständiges Messing
Filterfeinheit 100 micron
Filtertyp ausspülbar
Filtertasse Messing
Zusatz-Beschreibung
  • Einfache Montage
  • Auch während der Ausspülung Versorgung mit gefiltertem Wasser
  • Filtereinsatz und komplette Filtertasse austauschbar
  • Gehäuse mit Innen- und Außengewinde
  • ACS-zertifiziert
  • Alle Materialien gemäß KTW
  • Von TÜV LGA als geräuscharm zugelassen, Gruppe 1 ohne Einschränkungen
Max. Betriebsdruck 25 bar
Max. Betriebstemperatur 70 °C