Skip Ribbon Commands
Skip to main content

FK06-1/2AAM

FK06-1/2AAM

MiniPlus FK06 ausspülbare Filterkombinationen sichern ununterbrochen die Wasserversorgung mit gefiltertem Wasser...

Produktbeschreibung

MiniPlus FK06 ausspülbare Filterkombinationen sichern ununterbrochen die Wasserversorgung mit gefiltertem Wasser. Der Feinfilter verhindert das Einspülen von Fremdpartikeln, wie z. B. Rostteilchen, Hanfreste und Sandkörner und reduziert so die Korrosionswahrscheinlichkeit. Die abgelagerten Fremdpartikel am Boden der Siebtasse können durch einfaches Ausspülen entfernt werden. Der Druckminderer vermeidet Druckschäden und senkt den Wasserverbrauch. Aufgrund ihrer geringen Baugröße eignen sich die Filterkombinationen auch bei sehr eingeschränkten Platzverhältnissen.

Technische Eigenschaften

Nennweite DN 15 mm
Rohranschluss Außengewinde
Anschlussdurchmesser 1/2 inch
Einbaulage horizontal
Max. Betriebsdruck 16 bar
Druck-Bereich 1,5 ... 6 bar
Nenndurchfluss m³/h 2,5
Werkstoff Ventilkörper entzinkungsbeständiges Messing
Werkstoff der Federhaube Kunststoff
Filterfeinheit 100 micron
Einstellskala Ja
Filtertyp ausspülbar
Filtertasse Messing
Zusatz-Beschreibung
  • Sollwert direkt an der Einstellanzeige ablesbar
  • Sollwertfeder außerhalb des Trinkwasserbereichs
  • Ventileinsatz aus hochwertigem Kunststoff, komplett austauschbar
  • Auch während der Ausspülung Versorgung mit gefiltertem Wasser
  • Vordruckkompensation - schwankende Vordrücke haben keinen Einfluss auf den Hinterdruck
  • Filtertasse und Sieb komplett austauschbar
  • Alle Werkstoffe sind von der ACS abgenommen
  • Alle Materialien gemäß KTW
  • Von TÜV LGA als geräuscharm zugelassen, Gruppe 1 ohne Einschränkungen
Max. Betriebstemperatur 70 °C
Max. Vordruck 16 bar