Skip Ribbon Commands
Skip to main content

FKN74CS-1A

FKN74CS-1A

In den Filterkombinationen sind rückspülbarer Feinfilter und Druckminderer in einem Gerät integriert...

Produktbeschreibung

In den Filterkombinationen sind rückspülbarer Feinfilter und Druckminderer in einem Gerät integriert. Sie sichern ununterbrochen die Wasserversorgung mit gefiltertem Wasser. Der Feinfilter verhindert das Einspülen von Fremdpartikeln, wie z.B. Rostteilchen, Hanfreste und Sandkörner und reduziert so die Korrosionswahrscheinlichkeit. Der Druckminderer vermeidet Druckschäden und senkt den Wasserverbrauch. 

Die Filterkombinationen sind speziell für den Einbau in Hauswasseranlagen geeignet, in denen ein Druckminderer benötigt wird. Der Einbau in waagrechte und senkrechte Rohrleitungen ist möglich. 

Technische Eigenschaften

Zertifizierungen
  • DVGW Zulassung für alle Filter mit 100 µm Filtermaschenweite und drehbarem Anschlussstück
Medien

Trinkwasser

Nennweite DN 50 mm
Anschlussdurchmesser 2 inch
Einbaulage horizontal oder vertikal
Druck-Bereich 1,5 ... 6 bar
Nenndurchfluss m³/h 11,5
Werkstoff Ventilkörper bleifreies Messing
Filterfeinheit 100 micron
Filtertyp rückspülbar
Rückspülung mit gefiltertem Wasser Ja
Zusatz-Beschreibung

Max. Vordruck: 16 bar; dauerhafte Druckbelastung max. 12 bar zur Einhaltung der Messgenauigkeit des Manometers

  • Integrierter Druckminderer mit entlastetem Einsitzventil
  • Vordruckkompensation - schwankende Vordrücke haben keinen Einfluss auf den Hinterdruck
  • Auch während der Ausspülung Versorgung mit gefiltertem Wasser
  • Patentiertes Rückspülsystem - schnelles und gründliches Reinigen des Filters bei gleichzeitig geringem Wasserverbrauch
  • Memory-Ring als Hinweis auf die nächstfällige manuelle Rückspülung
  • Rückspülautomatik mit Bajonett-Anschluss nachrüstbar
  • Große Filterfläche
  • Filtertasse aus stoßfestem Kunststoff ermöglicht einfache Kontrolle der Filterverschmutzung
  • Filtereinsatz komplett austauschbar
  • Normierter Ablaufanschluss
  • ACS-zertifiziert
  • Alle Materialien gemäß KTW
  • Alle Werkstoffe sind UBA-konform
  • Von TÜV LGA als geräuscharm zugelassen, Gruppe 1 ohne Einschränkungen
Druck-Messbereich 1,5 ... 16 bar
Mediumstemp. 5 ... 30 oC
Max. Vordruck 16 / 12 bar
Anschlussgewinde 11/2 - 2 inch