Produktbeschreibung
In den Filterkombinationen sind rückspülbarer Feinfilter und Druckminderer in einem Gerät integriert.
Sie sichern ununterbrochen die Wasserversorgung mit gefiltertem Wasser. Der Feinfilter verhindert das Einspülen von Fremdpartikeln, wie z. B. Rostteilchen, Hanfreste und Sandkörner und reduziert so die Korrosionswahrscheinlichkeit. Der Druckminderer vermeidet Druckschäden und senkt den Wasserverbrauch. Die Filterkombinationen sind speziell für den Einbau in Hauswasseranlagen geeignet, in denen ein Druckminderer benötigt wird. Der Einbau in waagrechte und senkrechte Rohrleitungen ist möglich.
Technische Eigenschaften
Zertifizierungen |
- DVGW (Zulassung für alle Filter mit 100 micron Durchlassweite und drehbarem Anschlussstück)
|
Nennweite DN |
25 mm |
Anschlussdurchmesser |
1 inch |
Einbaulage |
horizontal oder vertikal |
Druck-Bereich |
1,5 ... 6 bar |
Nenndurchfluss m³/h |
6,2 |
Werkstoff Ventilkörper |
Messing |
Werkstoff der Federhaube |
Kunststoff |
Filterfeinheit |
100 micron |
Kunststoff-Filtertasse |
Ja |
Entlastetes Einsitzventil |
Ja |
Rückspülung mit gefiltertem Wasser |
Ja |
Zusatz-Beschreibung |
- Integrierter Druckminderer mit entlastetem Einsitzventil
- Vordruckkompensation - schwankende Vordrücke haben keinen Einfluss auf den Hinterdruck
- Auch während der Rückspülung Versorgung mit gefiltertem Wasser
- Patentiertes Rückspülsystem - schnelles und gründliches Reinigen des Filters bei gleichzeitig geringem Wasserverbrauch
- Memory-Ring als Hinweis auf die nächstfällige manuelle Rückspülung
- Rückspülautomatik mit Bajonett-Anschluss nachrüstbar
- Große Filterfläche
- Filtertasse aus stoßfestem, glasklaren Kunststoff -ermöglicht einfache Kontrolle der Filterverschmutzung
- Filtereinsatz komplett austauschbar
- Normgerechter Ablaufanschluss
- ACS zertifiziert
- Alle Materialien gemäß KTW
- Von TÜV LGA als geräuscharm zugelassen, Gruppe 1 ohne Einschränkungen
|
Druck-Messbereich |
1,5 ... 16 bar |
Mediumstemp. |
5 ... 30 oC |
Max. Vordruck |
16/12 bar |