Skip Ribbon Commands
Skip to main content

FN74CS-1LFA

FN74CS-1LFA

Die rückspülbaren Feinfilter sichern ununterbrochen die Wasserversorgung mit gefiltertem Wasser...

Produktbeschreibung

Die rückspülbaren Feinfilter sichern ununterbrochen die Wasserversorgung mit gefiltertem Wasser. Der Feinfilter verhindert das Einspülen von Fremdpartikeln, wie z.B. Rostteilchen, Hanfreste und Sandkörner und reduziert so die Korrosionswahrscheinlichkeit.

Die Feinfilter werden in Anlagen eingesetzt in denen bereits ein Druckminderer installiert ist oder wo keiner benötigt wird. Der Einbau in waagrechte und senkrechte Rohrleitungen ist möglich.

Technische Eigenschaften

Zertifizierungen
  • DVGW Zulassung für alle Filter mit 100 µm Filtermaschenweite und drehbarem Anschlussstück
Medium Trinkwasser
Nennweite DN 25 mm
Anschlussdurchmesser 1 inch
Einbaulage horizontal oder vertikal
Nenndurchfluss m³/h 9 m3/h
Werkstoff Ventilkörper bleifreies Messing
Filterfeinheit 100 micron
Rückspülung mit gefiltertem Wasser Ja
Druck-Messbereich 1,5 ... 16 bar
Mediumstemp. 5 ... 30 oC
Anschlussgewinde 1/2 - 2 inch
Merkmale
  • Material bleifrei: Bleigehalt aller Materialien weniger als 0,1 %
  • Auch während der Ausspülung Versorgung mit gefiltertem Wasser
  • Max. Vordruck: 16 bar; dauerhafte Druckbelastung max. 12 bar zur Einhaltung der Messgenauigkeit des Manometers
  • Patentiertes Rückspülsystem - schnelles und gründliches Reinigen des Filters bei gleichzeitig geringem Wasserverbrauch
  • Memory-Ring als Hinweis auf die nächstfällige manuelle Rückspülung
  • Rückspülautomatik mit Bajonett-Anschluss nachrüstbar
  • Große Filterfläche
  • Filtertasse aus stoßfestem Kunststoff ermöglicht einfache Kontrolle der Filterverschmutzung
  • Filtereinsatz komplett austauschbar
  • Alle Werkstoffe sind von der ACS abgenommen
  • Alle Materialien gemäß KTW
  • Von TÜV LGA als geräuscharm zertifiziert, Gruppe 1 ohne Einschränkungen