Produktbeschreibung
Wasserstationen dieses Typs dienen zur Absicherung von Anlagen mit großem Wasserverbrauch.
Sie können in großen Wohngebäuden, in der kommunalen Wasserversorgung sowie für gewerbliche, industrielle und ähnliche Trinkwasser-Installationen eingesetzt werden. Es handelt sich um Armaturen, bei denen alle zur Absicherung geforderten Armaturen wie Rückflussverhinderer, rückspülbarer Filter und Druckminderer zusammengefasst sind. Der Rückflussverhinderer verhindert selbständig das Rückdrücken, Rückfließen und Rücksaugen von Wasser. Der rückspülbare Flanschfilter verhindert das Einspülen von Fremdpartikeln, wie z.B. Rostteilchen, Hanfreste und Sandkörner und reduziert so die Korrosionswahrscheinlichkeit. Er verfügt über eine hochwirksame Rückspültechnik und kann mit der vollautomatischen Rückspülautomatik Z11AS und dem Differenzdruckschalter DDS76 nachgerüstet werden. Der Druckminderer schützt die Anlagen vor zu hohem Versorgungsdruck. Druckschäden werden vermieden und der Wasserverbrauch gesenkt. Zusätzlich werden durch das Reduzieren und Konstanthalten des Betriebsdrucks störende Fließgeräusche innerhalb der Installation minimiert.
Technische Eigenschaften
Zertifizierungen |
- Alle Komponenten DVGW-zertifiziert
|
Medien |
Trinkwasser |
Nennweite DN |
100 mm |
Rohranschluss |
Flansche |
Einbaulage |
horizontal |
Stat. Druck |
PN16 |
Druck-Bereich |
1,5 ... 7,5 bar |
Max. Mediumstemp. |
65 oC |
Nenndurchfluss m³/h |
110 |
Filterfeinheit |
100 micron |
Filtertyp |
rückspülbar |
Zusatz-Beschreibung |
- Material bleifrei mit einem Bleianteil kleiner 0,1 %
- Filtereinsatz komplett austauschbar
- Patentiertes Rückspülsystem - schnelles und gründliches Reinigen des Filters bei gleichzeitig geringem Wasserverbrauch
- Vollautomatische Filterreinigung mit nachrüstbarer Rückspülautomatik Z11AS und Differenzdruckschalter
- Innen und außen pulverbeschichtet - physiologisch und toxikologisch unbedenklich
- Normierter Ablaufanschluss
- Nicht steigende Spindel mit Stellanzeige an der Federhaube zum Einstellen des Hinterdrucks am Druckminderer
- Sollwertfeder außerhalb des Trinkwasserbereichs
- Vordruckkompensation - schwankende Vordrücke haben keinen Einfluss auf den Hinterdruck
|
Druck-Messbereich |
2 ... 16 bar |
Max. Vordruck |
16 bar |
Mindestdruckgefälle |
1 bar |
Max. Mediumstemp. |
gemäß DIN EN 1567: 30 °C |