Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HS10S-11/4AAM

HS10S-11/4AAM

Produktbeschreibung

HS10S Hauswasser-Station integriert Rückflussverhinderer mit Prüfventil, rückspülbarer Feinfilter, Druckminderer und Absperrventil in einem Gerät. Sie sichern ununterbrochen die Wasserversorgung mit gefiltertem Wasser. Der Feinfilter verhindert das Einspülen von Fremdpartikeln, wie z.B. Rostteilchen, Hanfreste und Sandkörner und reduziert so die Korrosionswahrscheinlichkeit. Der Rückflussverhinderer schützt das Trinkwassernetz vor Rückdrücken, Rückfließen und Rücksaugen gesundheitsschädlicher Flüssigkeiten. Der Druckminderer vermeidet Druckschäden und senkt den Wasserverbrauch. Alle Einzelgeräte entsprechen den Anforderungen der jeweils gültigen DIN/DVGW Vorgabe. Merkmale die für die Einzelgeräte gelten, sind auch für die Hauswasser-Station gültig. 

Technische Eigenschaften

Zertifizierungen
  • DVGW (Zulassung für alle Filter mit 100 micron Durchlassweite)
  • SVGW(Zulassung für alle Filter mit 100 micron Durchlassweite)
Medien

Trinkwasser 

Nennweite DN 32 mm
Rohranschluss Außengewinde
Anschlussdurchmesser 1 1/4 inch
Einbaulage horizontal
Druck-Bereich 1,5 ... 6 bar
Max. Mediumstemp. 70 oC
Nenndurchfluss m³/h 8,9
Werkstoff Ventilkörper entzinkungsbeständiges Messing
Werkstoff der Federhaube Kunststoff
Filterfeinheit 100 micron
Kunststoff-Filtertasse Nein
Einstellskala Ja
Entlastetes Einsitzventil Ja
Filtertyp rückspülbar
Rückspülung mit gefiltertem Wasser Ja
Integrierter Rückflussverhinderer Ja
Zusatz-Beschreibung
  • Double Spin Technologie für die Nennweiten R 1/2 bis R 1 1/4 - Kartusche mit außenliegendem Rotor, dadurch gleichzeitige Reinigung von unterem und oberem Filterbereich - Visuelle Funktionskontrolle möglich
  • Besonders platzsparend durch Integration von Druckminderer, Feinfilter, Rückflussverhinderer und Absperrventil
  • Auch während der Rückspülung Versorgung mit gefiltertem Wasser
  • Patentiertes Rückspülsystem - schnelles und gründliches Reinigen des Filters bei gleichzeitig geringem Wasserverbrauch
  • Rückspülautomatik mit Bajonett-Anschluss nachrüstbar
  • Filtertasse aus stoßfestem Kunststoff ermöglicht einfache Kontrolle der Filterverschmutzung
  • Vordruckkompensation - schwankende Vordrücke haben keinen Einfluss auf den Hinterdruck
  • Filtereinsatz und komplette Filtertasse austauschbar
  • Ventileinsatz aus hochwertigem Kunststoff, komplett austauschbar
  • Alle Werkstoffe sind von der ACS abgenommen
  • Alle Materialien gemäß KTW
  • Von TÜV LGA als geräuscharm zugelassen, Gruppe 1 ohne Einschränkungen
Max. Vordruck 25 bar