Produktbeschreibung
Rückflussverhinderer dieses Typs sind vorzugsweise zur selbständigen Verhinderung des Rückdrückens, Rückfließens und Rücksaugens von Wasser unmittelbar hinter der Wasserzähleranlage, aber auch in Übergabeschächten der Fernwasserversorgung zu verwenden.
Sie können aber auch für gewerbliche, industrielle und ähnliche Verbrauchsanlagen eingesetzt werden, wo ein Rückdrücken, Rückfließen und Rücksaugen verhindert werden soll.
Technische Eigenschaften
Zertifizierungen |
- DVGW in Bearbeitung
- KIWA in Bearbeitung
- BELGAQUA in Bearbeitung
|
Medien |
Trinkwasser |
Flüssigkeitskategorie (EN1717) |
Kategorie 2 |
Nennweite DN |
150 mm |
Rohranschluss |
Flansche |
Min. Eingangsdruck |
16 bar |
Max. Mediumstemp. |
65 oC |
Nenndurchfluss m³/h |
760 |
Beschichtung |
pulverbeschichtet |
Zusatz-Beschreibung |
- Bleifrei: Bleigehalt aller Materialien weniger als 0,1 %
- Universeller Einsatzbereich
- Erzeugt keine Druckstöße
- Innen und außen pulverbeschichtet
- Dichtkegel, Druckfeder und Lippendichtring austauschbar
- Geringer Druckabfall
- Alle Werkstoffe sind UBA-konform
- ACS zertifiziert
|
Medium |
Trinkwasser |
Ansprechdruck |
approx. 0.05 bar |