Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Diese Erweiterung für Google Chrome ermöglicht es Ihnen, auf die Links in den PDF-CAD-Dateien zu klicken und die zugehörigen Dokumente in Ihrem Browser zu öffnen

Alwa Probenahmeventil mit Handrad, V4250

Alwa Probenahmeventil mit Handrad, V4250

Probenahmeventil für chemische und mikrobiologische Parameter im Trink-, Bade-, und Schwimmbeckenwasser...

Produktbeschreibung

Probenahmeventil für chemische und mikrobiologische Parameter im Trink-, Bade-, und Schwimmbeckenwasser. In öffentlichen Gebäuden sind einmal jährlich Untersuchungen auf Legionellen vorgeschrieben (TrinwV Paragraphen 4, 14 (6) und 19 (7) in Verbindung mit Anlage 4). Es gibt definierte Probenahmestellen zur Ermittlung von Kontamination des Trinkwassersystems durch Legionellen.

Technische Eigenschaften

Stat. Druck PN16
Max. Mediumstemp. 90 oC
Werkstoff

Gehäuse aus Rotguss; Handrad aus Kunststoff; Überwurfmutter aus Messing; Auslaufstutzen aus nichtrostendem Stahl; Dichtungen aus EPDM; Kolben aus Rotguss

Merkmale
  • Alle handelsüblichen Schrägsitzabsperrarmaturen von DN15 bis DN80 nachrüstbar
  • Ventilgehäuse und Auslaufbogen 360o drehbar, damit ausrichtbar in alle Richtungen
  • Mittels Handrad ist die Auslaufmenge regulierbarund das Ventil absperrbar
  • Zertifikat über die Eignung zur Probenahme gem. VDI 6023 und TrinkwV
  • Fachgerechte Probenahme möglich
  • Eine Probenahmearmatur für alle Arten der Probenahme
  • Alle zu bestimmenden Parameter können an einer Stelle genommen werden
  • Horizontale und vertikale Einbaulage möglich
  • Probenahmeeinrichtung ist einfach bedienbar und beflammbar
  • Stabiler, langer Auslaufbogen aus Edelstahl erzeugt geraden gerichteten Wasserstrahl
  • Ventilgehäuse und medienberührte Teile aus Rotguss
  • Hochwertige, hygienisch unbedenkliche EPDM-Sitzdichtung mit KTW-Zulassung

Produkte

Artikel-Nr. Nennweite DN
Anschlussdurchmesser
Probenahmeventil mit Handrad schwarz

V4250A008P
6 mm G1/4 inch

V4250A010P
10 mm G3/8 inch