Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Diese Erweiterung für Google Chrome ermöglicht es Ihnen, auf die Links in den PDF-CAD-Dateien zu klicken und die zugehörigen Dokumente in Ihrem Browser zu öffnen

Bleifreier Druckminderer D06F-LF

Bleifreier Druckminderer D06F-LF

Gemäß DIN EN 806-2 in Verbindung mit DIN 1988-200 schützt ein Druckminderer die Trinkwasser-Installation vor zu hohem Versorgungsdruck...

Produktbeschreibung

Gemäß DIN EN 806-2 in Verbindung mit DIN 1988-200 schützt ein Druckminderer die Trinkwasser-Installation vor zu hohem Versorgungsdruck. Er kann auch für industrielle und gewerbliche Zwecke unter Berücksichtigung seiner Spezifikationen verwendet werden. Bei Verwendung eines Druckminderers werden Druckschäden vermieden und der Wasserverbrauch gesenkt. Der eingestellte Druck wird auch bei stark schwankenden Vordrücken konstant gehalten. Durch das Reduzieren und Konstanthalten des Betriebsdrucks werden störende Fließgeräusche innerhalb der Installation minimiert.

Technische Eigenschaften

Zertifizierungen
  • DVGW
  • SINTEF
  • VA (ETA)
Medium Trinkwasser
Anschlusstyp Ein-/Ausgangsseitig Außengewinde
Stat. Druck PN16
Druck-Bereich 1.5 ... 6 bar
Max. Betriebstemperatur 30 °C
Werkstoff Ventilkörper bleifreies Messing
Werkstoff der Federhaube Kunststoff
Filterfeinheit 0,16 mm
Filtertasse klar
Einstellskala Ja
Entlastetes Einsitzventil Ja
Zusatz-Beschreibung
  • Material bleifrei mit einem Bleianteil kleiner als 0,1 %
  • Vordruckkompensation - schwankende Vordrücke haben keinen Einfluss auf den Hinterdruck
  • Schallschutzgeprüft bis 1 1/4", Gruppe 1 ohne Auflage
  • Ventileinsatz aus hochwertigem Kunststoff, komplett austauschbar
  • Verstellgriff zum Einstellen des Sollwerts
  • Sollwert direkt an der Einstellanzeige ablesbar
  • Sollwertfeder außerhalb des Trinkwasserbereichs
  • Integriertes Feinsieb
  • Umrüstbar zur rückspülbaren Filterkombination
  • Nachrüstbar mit eingangsseitigem Rückflusshinderer
  • Alle Werkstoffe sind UBA-konform
Max. Vordruck 16 bar

Zertifikate und Auszeichnungen

Produkte

Artikel-Nr. Nennweite DN
Anschlussdurchmesser
Nenndurchfluss m³/h
Außengewinde, ohne Anschlusstüllen, mit Klarsicht-Siebtasse

D06F-1/2LFE
15 mm 1/2 inch 2,4

D06F-3/4LFE
20 mm 3/4 inch 3,1

D06F-1LFE
25 mm 1 inch 5,8

D06F-11/4LFE
32 mm 11/4 inch 5,9

D06F-11/2LFE
40 mm 11/2 inch 12,6

D06F-2LFE
50 mm 2 inch 12

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Manometer, Gehäusedurchmesser 63 mm, Anschluss hinten G 1/4, Teilung 0 - 4 bar M07M-A4  
Manometer, Gehäusedurchmesser 63 mm, Anschluss hinten G 1/4, Teilung 0 - 10 bar M07M-A10  
Manometer, Gehäusedurchmesser 63 mm, Anschluss hinten G 1/4, Teilung 0 - 16 bar M07M-A16  
Manometer, Gehäusedurchmesser 63 mm, Anschluss hinten G 1/4, Teilung 0 - 25 bar M07M-A25  
Doppelringschlüssel zum Lösen der Federhaube und Siebtasse ZR06K  
Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle, Messing bleifrei, R 1/2" VST06-1/2LFA  
Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle, Messing bleifrei, R 3/4" VST06-3/4LFA  
Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle, Messing bleifrei, R 1" VST06-1LFA  
Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle, Messing bleifrei, R 11/4" VST06-11/4LFA  
Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle, Messing bleifrei, R 11/2" VST06-11/2LFA  
Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle, Messing bleifrei, R 2" VST06-2LFA  

Ersatzteile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Federhaube, R 1/2 + R 3/4 0901515  
Federhaube, R 1 + R 1 1/4 0901516  
Federhaube, R 1 1/2 + R 2 0901518  
Ventileinsatz komplett, ohne Sieb, R1/2"+ R3/4" D06FA-1/2LF  
Ventileinsatz komplett, ohne Sieb, R1"+ R1 1/4" D06FA-1LF  
Ventileinsatz komplett, ohne Sieb, R1 1/2"+ R2" D06FA-11/2LF  
Dichtringsatz für R 1/2 (VPE: 10 Stück) 0901443  
Dichtringsatz für R 3/4 (VPE: 10 Stück) 0901444  
Dichtringsatz D06F, RV277, R 1 und RV281, R295, R ¾ (VPE: 10 Stück) 0901445  
Dichtringsatz D06F, RV277, R 1¼ und RV281, R295, R 1 (VPE: 10 Stück) 0901446  
Dichtringsatz D06F, RV277, R 1 1/2 und RV281, R295, R 1 1/4 (VPE: 10 Stück) 0901447  
Dichtringsatz für R 2 (VPE: 10 Stück) 0901448  
Verschlussstopfenset aus Kunststoff mit O-Ring, R 1/4 (VPE: 5 Stück) S06K-1/4  
Ersatzsieb zu Druckminderer D06F, D06FH und D06FN, R 1/2 - R 3/4 ES06F-1/2A  
Ersatzsieb zu Druckminderer D06F, D06FH und D06FN, R 1 - R 1 1/4 ES06F-1B  
Ersatzsieb zu Druckminderer D06F, D06FH und D06FN, R 1 1/2 - R 2 ES06F-11/2A  
O-Ring Satz für R 1/2" (+ R 3/4" bei FK06 und D06F) (nur 10er-weise bestellbar) 0901246  
O-Ring Satz für R 1" + R 1 1 /4" (+ R 3/4" bei FF06) (nur 10er-weise bestellbar) 0901499  
O-Ring-Satz R 1 1/2 + R 2 (VPE: 10 Stück) 0901248  
Klarsicht-Siebtasse zu Druckminderer, R 1/2 - R 3/4 SK06T-1/2  
Klarsicht-Siebtasse zu Druckminderer, R 1 - R 1 1/4 SK06T-1B  
Klarsicht-Siebtasse mit O-Ring für Anschlußgrößen R 1 1/2 + R 2 SK06T-11/2