Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Diese Erweiterung für Google Chrome ermöglicht es Ihnen, auf die Links in den PDF-CAD-Dateien zu klicken und die zugehörigen Dokumente in Ihrem Browser zu öffnen

Dämmschalen VA2510C zur nachträglichen Isolierung von Rohrleitungsarmaturen

Dämmschalen VA2510C zur nachträglichen Isolierung von Rohrleitungsarmaturen

Die Dämmschalen von Typ VA2510C werden zur Isolierung von Rohrleitungs- und Trinkwasserarmaturen eingesetzt. Sie passen mit wenigen...

Produktbeschreibung

Die Dämmschalen von Typ VA2510C werden zur Isolierung von Rohrleitungs- und Trinkwasserarmaturen eingesetzt. Sie passen mit wenigen Einschränkungen auf Kombi-Rohrleitungsarmaturen und Alwa Trinkwasserarmaturen - siehe Datenblatt für weitere Informationen. 

Technische Eigenschaften

Max. Mediumstemp. 100 oC
Ausführung Schrägsitz
Werkstoff

EPP (Polypropylen-Schaum) 

Farbe anthrazit
Zusatz-Beschreibung

Rohrleitungsarmaturen:

  • V5000 Kombi-3-Plus Rot
  • V5010 Kombi-3-Plus Blau
  • V5032 Kombi-2-Plus
Zusatz-Beschreibung

Alwa Trinkwasserarmaturen::

  • V181x Alwa-Kombi-4
Allgemeine Funktionen
  • jederzeit nachrüstbar
  • selbstverschließend
  • passend für alle Honeywell Home Armaturen in Durchgangs-Bauform

Produkte

Artikel-Nr. Nennweite DN
Dämmschale aus EPP für Rohrleitungs- und Trinkwasserarmaturen

VA2510C015
10/15 mm

VA2510C020
20 mm

VA2510C025
25 mm

VA2510C032
32 mm

VA2510C040
40 mm

VA2510C050
50 mm