Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Diese Erweiterung für Google Chrome ermöglicht es Ihnen, auf die Links in den PDF-CAD-Dateien zu klicken und die zugehörigen Dokumente in Ihrem Browser zu öffnen

Differenzdruck-Regelventil Kombi-Auto

Differenzdruck-Regelventil Kombi-Auto

Das V5001P Kombi-Auto Differenzdruck-Regelventil dient zur automatischen Aufrechterhaltung eines hydraulischen...

Produktbeschreibung

Das V5001P Kombi-Auto Differenzdruck-Regelventil dient zur automatischen Aufrechterhaltung eines hydraulischen Gleichgewichts in privaten oder gewerblichen Wasserkreisheiz- und -kühlsystemen. Das Ventil muss in die Rücklaufleitung eingebaut werden.

Es wird in Systemen mit variablen Volumenströmen verwendet, zum Beispiel in Zweirohr-Heizsystemen, und stellt ein hydraulisches Gleichgewicht her, indem der Differenzdruck an Verbrauchern sogar unter sich ändernden Durchfluss- oder Pumpendruckbedingungen auf einem konstanten, voreingestellten Niveau gehalten wird, zum Beispiel in Teillastzuständen. Ein hydraulisches Gleichgewicht ist für den effizienten Betrieb eines Wasserkreissystems eine wesentliche Voraussetzung. In einem unausgeglichenen System kann die Unter- oder Überversorgung einzelner Kreisläufe oder Wärmetauscher mit Energie auftreten. Neben der korrekten Auswahl der Heizungsventile ist die Regelung der einzelnen Kreisläufe erforderlich und in einigen Ländern durch nationale Normen und Vorschriften gesetzlich festgelegt. 

Technische Eigenschaften

Medium Wasser oder Wasser-Glykol-Gemisch gemäß VDI-Richtlinie 2035
Rohranschluss Innengewinde
Anschluss von Zubehör Stirnseitiger Anschluss
Stat. Druck PN16
Voreinstellung Ja
Mediumstemp. -20 ... 130 oC
Werkstoff

Ventilgehäuse aus entzinkungsbeständigem Messing, Blindstopfen aus Messing, Ventileinsatz aus Messing und Kupfer, Handrad Kunststoff und Messing, SafeConTM Druckmessstutzen aus Messing 

Einbauort Rücklauf
Regelfunktion Ventil Differenzdruck DPCV
Automatischer Abgleich Ja
Merkmale
  • Automatischer Ausgleich des Differenzdrucks
  • Höchstes Energie-Einsparpotenzial dank effizienter Energieübertragung und minimierter Pumpendrehzahl
  • Niedrigere Lärmemission an Regelventilen
  • Hohe Autorität über die Regelventile
  • Einteilung von Systemen in druckunabhängige Zonen
  • Keine komplexe Berechnung für die Auswahl nötig
  • Kein Abgleichverfahren für die Inbetriebnahme nötig
  • Breiter Einsatzbereich
  • Größen DN15 bis DN50
  • Große Bandbreite von Anwendungen
  • Sehr hohe Volumenströme
  • Einfache Inbetriebnahme
  • Voreinstellung mit sichtbarer Delta p-Skala in kPa
  • Voreinstellung von Hand ohne Werkzeug
  • Voreinstellung plombierbar
  • Abnehmbarer Einsatz für Installationen in beengten Räumen
  • Inklusive Dämmschalen
  • Wartungsfreundlich
  • Verdeckte Absperrfunktion
  • Zahlreiche Messmöglichkeiten für problematische Anwendungen

Produkte

Artikel-Nr. Nennweite DN
Anschlussdurchmesser
Delta-P
Durchfluss min.
Durchfluss max. (qs)
Kvs-Wert
Voreinstellungsbereich Differenzdruck 5..35 kPa

V5001PY1015
15 mm Rp 1/2 inch 5 ... 35 kPa 40 l/h 1700 l/h 4,1

V5001PY1020
20 mm Rp 3/4 inch 5 ... 35 kPa 60 l/h 2600 l/h 7,5

V5001PY1025
25 mm Rp 1 inch 5 ... 35 kPa 100 l/h 3000 l/h 8,7

V5001PY1032
32 mm Rp 1 1/4 inch 5 ... 35 kPa 150 l/h 6500 l/h 17,6

V5001PY1040
40 mm Rp 1 1/2 inch 5 ... 35 kPa 200 l/h 9000 l/h 24,5

V5001PY1050
50 mm Rp 2 inch 5 ... 35 kPa 450 l/h 17000 l/h 30
Voreinstellungsbereich Differenzdruck 30..60 kPa

V5001PY2015
15 mm Rp 1/2 inch 30 ... 60 kPa 50 l/h 1900 l/h 4,1

V5001PY2020
20 mm Rp 3/4 inch 30 ... 60 kPa 50 l/h 3000 l/h 7,5

V5001PY2025
25 mm Rp 1 inch 30 ... 60 kPa 100 l/h 3500 l/h 8,7

V5001PY2032
32 mm Rp 1 1/4 inch 30 ... 60 kPa 200 l/h 10000 l/h 17,6

V5001PY2040
40 mm Rp 1 1/2 inch 30 ... 60 kPa 250 l/h 13000 l/h 24,5

V5001PY2050
50 mm Rp 2 inch 30 ... 60 kPa 500 l/h 18000 l/h 30

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
BasicMes-2 Messcomputer, Handgerät; Messgerät wird mit Koffer und Zubehör geliefert, für alle Größen VM242A0101  
Absperrventil, Partnerventil zum Anschluss der mitgelieferten Impulsleitung zur Erweiterung der Messmöglichkeiten, DN15 V5001SY2015  
Absperrventil, Partnerventil zum Anschluss der mitgelieferten Impulsleitung zur Erweiterung der Messmöglichkeiten, DN20 V5001SY2020  
Absperrventil, Partnerventil zum Anschluss der mitgelieferten Impulsleitung zur Erweiterung der Messmöglichkeiten, DN25 V5001SY2025  
Absperrventil, Partnerventil zum Anschluss der mitgelieferten Impulsleitung zur Erweiterung der Messmöglichkeiten, DN32 V5001SY2032  
Absperrventil, Partnerventil zum Anschluss der mitgelieferten Impulsleitung zur Erweiterung der Messmöglichkeiten, DN40 V5001SY2040  
Absperrventil, Partnerventil zum Anschluss der mitgelieferten Impulsleitung zur Erweiterung der Messmöglichkeiten, DN50 V5001SY2050  
Ersatzteilset mit 2 Druckmessstutzen G1/4", DN10-DN80 VS2600C001  
Absperrventil R1/4" für alle V5012 Kombi-DP VS5501A008  
Entleerventil VA3401A008  
Messadapter für geringe Volumenströme Kombi Auto, DN15-DN25 VA5001A001  
Messadapter für geringe Volumenströme Kombi Auto, DN32-DN50 VA5001A002  
Entleerungs-Adapter für SafeConTM Anschlüsse, kann verwendet werden, um das Wasser über einem SafeCon-Anschluss zu entleeren, für alle Nennweiten VA5032A001  

Ersatzteile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Ersatzteil (5 Stück) Anschlussadapter für Impulsleitung VS5001A005  
Impulsleitung mit Klemmverschraubung Kupferrohr 80 cm Länge mit Verschraubung VS5001A006  
Dämmschalen für Kombi-Auto V5001, DN 15 VA2510D015  
Dämmschalen für Kombi-Auto V5001, DN 20 VA2510D020  
Dämmschalen für Kombi-Auto V5001, DN 25 VA2510D025  
Dämmschalen für Kombi-Auto V5001, DN 32 VA2510D032  
Dämmschalen für Kombi-Auto V5001, DN 40 VA2510D040  
Dämmschalen für Kombi-Auto V5001, DN 50 VA2510D050