Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Diese Erweiterung für Google Chrome ermöglicht es Ihnen, auf die Links in den PDF-CAD-Dateien zu klicken und die zugehörigen Dokumente in Ihrem Browser zu öffnen

Differenzdruck-Überströmventil DU146

Differenzdruck-Überströmventil DU146

Das automatische Bypass- und Differenzdruck-Überströmventil steuert den Wasserdurchfluss im Heizkreis entsprechend dem darin herrschenden Wasserdruck und wird dazu verwendet, um eine Mindest-Durchflussmenge im Kessel aufrechtzuerhalten und den Umlaufdruck zu begrenzen, wenn andere Wasserleitungen geschlossen sind.

Produktbeschreibung

Das automatische Bypass- und Differenzdruck-Überströmventil steuert den Wasserdurchfluss im Heizkreis entsprechend dem darin herrschenden Wasserdruck und wird dazu verwendet, um eine Mindest-Durchflussmenge im Kessel aufrechtzuerhalten und den Umlaufdruck zu begrenzen, wenn andere Wasserleitungen geschlossen sind.

Im Heizkreis muss ein Bypass installiert werden, wenn der Hersteller des Kessels dies verlangt, oder angibt, dass die Mindest-Durchflussmenge aufrechterhalten wird, während der Kessel beheizt wird. Die Verwendung eines automatischen Bypassventils ist besonders wichtig, wenn Heizsysteme zahlreiche Thermostatventile (TRVs) enthalten. Während die TRVs geöffnet sind, bleibt das automatische Bypassventil geschlossen, wenn die TRVs aber geschlossen werden, wird das automatische Bypassventil geöffnet, um den erforderlichen Wasserdurchfluss durch den Kessel zu gewährleisten. Die Verwendung eines automatischen Bypassventils kann außerdem die Geräuschbildung in Systemen reduzieren, die durch zu hohe Durchflussgeschwindigkeiten verursacht wird. Es reduziert außerdem die Korrosion durch Rauchgaskondensation, da die Kesselrücklauftemperatur erhöht wird.

Technische Eigenschaften

Medium Wasser oder Wasser-Glykol-Gemisch gemäß VDI-Richtlinie 2035
Rohranschluss Innengewinde
Max. Betriebsdruck 3 bar
Diff.druck-Bereich 0,05 ... 0,5 bar
Max. Mediumstemp. 110 oC
Werkstoff

Gehäuse und Ventilkegel aus Messing, Federhaube und Einstellgriff aus hochwertigem Kunststoff, Schauglas in Verbundglasausführung, Federn aus nichtrostendem Stahl, Dichtungen aus EPDM. 

Zusatz-Beschreibung
  • Erhält Mindest-Durchflussmenge im Kessel aufrecht
  • Vermindert die Fließgeräusche
  • Verhindert Kesselkorrosion
  • Differenzdruck lässt sich mit der im Metallgehäuse integrierten Anzeigeskala einregulieren 
  • Voreinstellung ist direkt zugänglich 
  • Anzeige in mWS
  • Keine Steuerleitung erforderlich
pH-Bereich 8 ... 9,5
Fester Diff.druck-Sollwert 0,2 bar

Produkte

Artikel-Nr. Produktbeschreibung
Anschlussdurchmesser
Ausführungen

DU146-3/4A
Für Anlagen 90/70 bis ca. 70 kW (60.000 kcal/h) 3/4 inch

DU146-11/4A
Für Anlagen 90/70 bis ca. 232 kW (200.000 kcal/h) 1 1/4 inch

Zubehör & Ersatzteile

Ersatzteile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Anzeigehülse komplett für Differenzdruck-Überströmventil DU146 bestehend aus Anzeigehülse, Feder, Anzeigekolben und 5 O-Ringen DU146AH-A  
Ventileinsatz 3/4" 0900311  
Ventileinsatz 1 1/4" 0900312