Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Diese Erweiterung für Google Chrome ermöglicht es Ihnen, auf die Links in den PDF-CAD-Dateien zu klicken und die zugehörigen Dokumente in Ihrem Browser zu öffnen

Differenzdruck-Überströmventil DU146M

Differenzdruck-Überströmventil DU146M

Das automatische Bypass- und DifferenzdruckÜberströmventil steuert den Wasserdurchfluss im Heizkreis entsprechend dem darin herrschenden Wasserdruck...

Produktbeschreibung

Das automatische Bypass- und DifferenzdruckÜberströmventil steuert den Wasserdurchfluss im Heizkreis entsprechend dem darin herrschenden Wasserdruck und wird dazu verwendet, um eine Mindest-Durchflussmenge im Kessel aufrechtzuerhalten und den Umlaufdruck zu begrenzen, wenn andere Wasserleitungen geschlossen sind. Im Heizkreis muss ein Bypass installiert werden, wenn der Hersteller des Kessels dies verlangt, oder angibt, dass die Mindest-Durchflussmenge aufrechterhalten wird, während der Kessel beheizt wird. Die Verwendung eines automatischen Bypassventils ist besonders wichtig, wenn Heizsysteme zahlreiche Thermostatventile (TRVs) enthalten. Während die TRVs geöffnet sind, bleibt das automatische Bypassventil geschlossen, wenn die TRVs aber geschlossen werden, wird das automatische Bypassventil geöffnet, um den erforderlichen Wasserdurchfluss durch den Kessel zu gewährleisten. Die Verwendung eines automatischen Bypassventils kann außerdem die Geräuschbildung in Systemen reduzieren, die durch zu hohe Durchflussgeschwindigkeiten verursacht wird. Es reduziert außerdem die Korrosion durch Rauchgaskondensation, da die Kesselrücklauftemperatur erhöht wird.

Technische Eigenschaften

Medium Wasser oder Wasser-Glykol-Gemisch gemäß VDI-Richtlinie 2035
Rohranschluss Innengewinde
Max. Betriebsdruck 16 bar
Diff.druck-Bereich 0,05 ... 0,5 bar
Max. Mediumstemp. 130 oC
Werkstoff Gehäuse, Federhaube und Ventilkegel aus Messing, Einstellgriff aus hochwertigem Kunststoff, Federn aus nichtrostendem Stahl, Dichtungen aus EPDM.
Zusatz-Beschreibung
  • Erhält Mindest-Durchflussmenge im Kessel aufrecht
  • Vermindert die Fließgeräusche
  • Verhindert Kesselkorrosion
  • Vollmetallgehäuse für höhere Temperaturen und Differenzdruck - für Fernheizanlagen geeignet
  • Differenzdruck stufenlos einstellbar
  • Voreinstellung ist direkt zugänglich
  • Ohne Differenzdruck-Anzeige
  • Keine Steuerleitung erforderlich
pH-Bereich 8 ... 9,5
Fester Diff.druck-Sollwert 0,2 bar

Produkte

Artikel-Nr. Produktbeschreibung
Anschlussdurchmesser
Volumenstrom
Produkte

DU146M-3/4A

Innengewindeanschluss Rp 3/4"

3/4 inch 3 m3/h

DU146M-11/4A

Innengewindeanschluss Rp 11/4"

1 1/4 inch 10 m3/h

Zubehör & Ersatzteile

Ersatzteile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Ventileinsatz 3/4" 0900311  
Ventileinsatz 1 1/4" 0900312