Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Diese Erweiterung für Google Chrome ermöglicht es Ihnen, auf die Links in den PDF-CAD-Dateien zu klicken und die zugehörigen Dokumente in Ihrem Browser zu öffnen

Drosselventil Kombi-4

Drosselventil Kombi-4

Das Kombi-4 wird als Drosselventil für den hydraulischen Abgleich in Warmwasser-Zirkulationssystemen eingesetzt.

Produktbeschreibung

Das Kombi-4 wird als Drosselventil für den hydraulischen Abgleich in Warmwasser-Zirkulationssystemen eingesetzt.

Um einen hydraulischen Abgleich zu schaffen wird der Durchfluss in der Zirkulationsleitung durch manuelle Voreinstellung des Ventils gedrosselt. Alternativ kann das Ventil mit einem thermischen Regelaufsatz ausgerüstet werden, der eine gradgenaue Einstellung der Wassertemperatur in der Zirkulationsleitung ermöglicht. Der thermische Regelaufsatz kann ohne Unterbrechung der Versorgung nachgerüstet werden. Bei Einsatz des thermischen Regelaufsatzes 50 - 60 °C (122 - 140 °F) wird eine thermische Desinfektion nach DVGW-Arbeitsblatt W551 und W553 unterstützt. Während der thermischen Desinfektion wird ebenfalls ein hydraulischer Abgleich geschaffen um die Desinfektion aller Stränge sicherzustellen.

Technische Eigenschaften

Zertifizierungen

DVGW WRAS 

Stat. Druck PN16
Voreinstellung Ja
Max. Mediumstemp. 130 oC
Ausführung Schrägsitz
Werkstoff Gehäuse und mediumberührte Teile aus Rotguss
Stellungs-Anzeige Sichtbare, digitale Voreinstellungsanzeige mit verdecktem Voreinstellungsring.
Automatischer Abgleich Ja
Integrierter Rückflussverhinderer Nein
Befüllen/Entleeren Ja
Zusatz-Beschreibung

Geeignete Verschraubungen siehe "Verschraubungen und Tüllen für Rotguss-Trinkwasserarmaturen". 

Zertifikate und Auszeichnungen

Downloads

Produkte

Artikel-Nr. Nennweite DN
Rohranschluss
Anschlussdurchmesser
Kvs-Wert
Drosselventil Kombi-4 mit beiderseits Außengewinde

V1810X0015
15 mm Außengewinde G 3/4A inch 2,7

V1810X0020
20 mm Außengewinde G 1A inch 6,4

V1810X0025
25 mm Außengewinde G 1 1/4A inch 6,8
Drosselventil Kombi-4 mit beiderseits Innengewinde

V1810Y0015
15 mm Innengewinde Rp 1/2 inch 2,7

V1810Y0020
20 mm Innengewinde Rp 3/4 inch 6,4

V1810Y0025
25 mm Innengewinde Rp 1 inch 6,8

V1810Y0032
32 mm Innengewinde Rp 1 1/4 inch 16

V1810Y0040
40 mm Innengewinde Rp 1 1/2 inch 16

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Thermischer Regelaufsatz 50 °C - 60 °C VA2400A002  
Thermischer Regelaufsatz 40 °C - 65 °C VA2400B002  
Entleerungs-Adapter für alle Größen VA3400A001  
Probenahmeadapter für Alwa-Kombi-4 VA3400C001  
Dämmschalen für Ventile DN15 VA2510C015  
Dämmschalen für Ventile DN20 VA2510C020  
Dämmschalen für Ventile DN25 VA2510C025  
Dämmschalen für Ventile DN32 VA2510C032  
Dämmschalen für Ventile DN40 VA2510C040