Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Diese Erweiterung für Google Chrome ermöglicht es Ihnen, auf die Links in den PDF-CAD-Dateien zu klicken und die zugehörigen Dokumente in Ihrem Browser zu öffnen

Druckhalteventil DH300

Druckhalteventil DH300

Die Druckhalteventile DH300 sind Regler, die den Druck aufder Eingangsseite regeln...

Produktbeschreibung

Druckhalteventile dieses Typs sind Regler, die den Druck auf der Eingangsseite regeln. Sie finden überall dort Anwendung, wo ein bestimmter Eingangsdruck nicht überschritten werden soll, z.B. Halten des Netzdruckes im vorgeschalteten Versorgungsnetz (Druckhalteventil) in Übergabeschächten von einem Versorgungsnetz zu einem Großverbraucher. Durch ihre kompakte Bauform eignen sie sich auch bei engen Einbauverhältnissen wie z.B. in Schächten. Entsprechend ihrer Spezifikation finden sie Anwendung in industriellen und gewerblichen Anlagen. 

Technische Eigenschaften

Zertifizierungen
  • DVGW
  • WRAS (bis zu 23 °C)
Medien

Trinkwasser

Rohranschluss Flansche
Min. Eingangsdruck 0,5 bar
Stat. Druck PN16
Max. Mediumstemp. 80 oC
Werkstoff Ventilkörper Kugelgraphitguss GGG 40
Beschichtung pulverbeschichtet
Zusatz-Beschreibung
  • Hohe Regelgenauigkeit bei Druckschwankungen und geringem Durchfluss
  • Hohe Durchflussleistung
  • Hohe Regelgenauigkeit
  • Innen und außen pulverbeschichtet - physiologisch und toxikologisch unbedenklich
  • Integrierte Steuerleitungen und Kugelventile
  • Integriertes Feinsieb
  • Keine Fremdenergie zur Steuerung notwendig
  • Konform mit BSEN 1567
Max. Betriebsdruck 16 bar
Einstellb. Öffnungsdruck 3 ... 15 bar

Zertifikate und Auszeichnungen

Produkte

Artikel-Nr. Nennweite DN
Nenndurchfluss m³/h
Gehäuse mit Flanschen nach ISO 7005-2 / DIN EN 1092-2

DH300-50A
50 mm 43

DH300-65A
65 mm 43

DH300-80A
80 mm 103

DH300-100A
100 mm 167

DH300-150A
150 mm 407

DH300-200A
200 mm 676

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Flanschverlängerung (1 Stück) DN125 Adapterflansch DN100 bis DN125 Kugelgraphitguss, PN16 gemäß ISO 7005-2 und DIN EN 1092-2. Gesamtlänge mit Adapterflansche (ohne Schrauben) DN125 L=416mm, DVGW geprüft, mit Schrauben, Muttern und Dichtscheibe. EXF125-A  

Ersatzteile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Dichtungssatz DN 50 0903750  
Dichtungssatz DN 65 0903751  
Dichtungssatz DN 80 0903752  
Dichtungssatz DN 100 0903753  
Dichtungssatz DN 150 0903754  
Dichtungssatz DN 200 0903755  
Dichtungssatz DN 250 0903756  
Dichtungssatz DN 300 0903757  
Dichtungssatz DN 350 0903758  
Dichtungssatz DN 400 0903759  
Dichtungssatz DN 450 0903760  
Ersatzpilotventil DH300/VV300 DN 50-450 CX-PS  
Manometer, Gehäusedurchmesser 63 mm, Anschluss hinten G 1/4, Teilung 0 - 16 bar M07M-A16