Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Diese Erweiterung für Google Chrome ermöglicht es Ihnen, auf die Links in den PDF-CAD-Dateien zu klicken und die zugehörigen Dokumente in Ihrem Browser zu öffnen

Druckminderer D05FT, in Heißwasserausführung

Druckminderer D05FT, in Heißwasserausführung

Gemäß DIN EN 806-2 in Verbindung mit DIN 1988-200 schützt ein...

Produktbeschreibung

Gemäß DIN EN 806-2 in Verbindung mit DIN 1988-200 schützt ein Druckminderer Hauswasseranlagen vor zu hohem Versorgungsdruck. Er kann auch für industrielle und gewerbliche Zwecke unter Berücksichtigung seiner Spezifikationen verwendet werden. Bei Verwendung eines Druckminderers werden Druckschäden vermieden und der Wasserverbrauch gesenkt. Der eingestellte Druck wird auch bei stark schwankenden Vordrücken konstant gehalten. Durch das Reduzieren und Konstanthalten des Betriebsdrucks werden störende Fließgeräusche innerhalb der Installation minimiert. 

Technische Eigenschaften

Zertifizierungen
  • DIN/DVGW-zertifiziert
Medium Trinkwasser
Druck-Bereich 1,5 ... 6 bar
Max. Betriebstemperatur 80 °C (95 °C kurzzeitig)
Werkstoff Ventilkörper entzinkungsbeständiges Messing
Werkstoff der Federhaube Messing
Einstellskala Ja
Entlastetes Einsitzventil Ja
Zusatz-Beschreibung
  • Einsetzbar in Anlagen, die mit Heißwasser betrieben werden
  • Vordruckkompensation - schwankende Vordrücke haben keinen Einfluss auf den Hinterdruck
  • Ventileinsatz aus entzinkungsbeständigem Messing, komplett austauschbar
  • Verstellgriff zum Einstellen des Sollwerts
  • Sollwert direkt an der Einstellanzeige ablesbar
  • Sollwertfeder außerhalb des Trinkwasserbereichs
  • Innen- und Außengewindeanschluss1/2" - 1"; Außengewindeanschluss 1 1/4"-2"
  • Ohne Anschlussverschraubungen lieferbar
Max. Vordruck 16 bar
Voreingestellter Ausgangsdruck 3 bar
Mindestdruckgefälle 1 bar

Downloads

Produkte

Artikel-Nr. Nennweite DN
Anschlussdurchmesser
Anschlusstyp Ein-/Ausgangsseitig
Nenndurchfluss m³/h
mit Gewindetülle

D05FT-1/2A
15 mm 1/2 inch Außengewindetülle 3

D05FT-3/4A
20 mm 3/4 inch Außengewindetülle 3,5

D05FT-1A
25 mm 1 inch Außengewindetülle 3,7

D05FT-11/4A
32 mm 1 1/4 inch Außengewindetülle 7,3

D05FT-11/2A
40 mm 1 1/2 inch Außengewindetülle 7,5

D05FT-2A
50 mm 2 inch Außengewindetülle 7,7
ohne Anschlussverschraubungen

D05FT-1/2E
15 mm 1/2 inch Außengewinde 3

D05FT-3/4E
20 mm 3/4 inch Außengewinde 3,5

D05FT-1E
25 mm 1 inch Außengewinde 3,7

D05FT-11/4E
32 mm 1 1/4 inch Außengewinde 7,3

D05FT-11/2E
40 mm 1 1/2 inch Außengewinde 7,5

D05FT-2E
50 mm 2 inch Außengewinde 7,7

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Dämmschalen zu Druckminderer D05FS/FT, R 1/2 DS05-1/2  
Dämmschalen zu Druckminderer D05FS/FT, R 3/4 DS05-3/4  
Dämmschalen zu Druckminderer D05FS/FT, R 1 DS05-1  
Dämmschalen zu Druckminderer D05FS/FT, R 1 1/4 DS05-11/4  
Dämmschalen zu Druckminderer D05FS/FT, R 1 1/2 DS05-11/2  
Dämmschalen zu Druckminderer D05FS/FT, R 2 DS05-2  
Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle, R 1 1/4 VST06-11/4A  
Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle, R 1/2 VST06-1/2A  
Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle, R 11/2 VST06-11/2A  
Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle, R 2 VST06-2A  
Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle, R 3/4 VST06-3/4A  
Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle, R 1 VST06-1A  
Anschlussverschraubung mit Löttülle, R 1/2 VST06-1/2B  
Anschlussverschraubung mit Löttülle, R 1 1/4 VST06-11/4B  
Anschlussverschraubung mit Löttülle, R 11/2 - 42 mm VST06-11/2B  
Anschlussverschraubung mit Löttülle, R 2 - 54 mm VST06-2B  
Anschlussverschraubung mit Löttülle, R 3/4 VST06-3/4B  
Anschlussverschraubung mit Löttülle, R 1 VST06-1B  
Manometer, Teilung 0-10 bar, R 1/4, Anschluss unten, Gehäusedurchmesser 38 mm M38T-A10  
Doppelringschlüssel zum Lösen der Federhaube und Siebtasse ZR06K  

Ersatzteile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Ersatzsieb zu Druckminderer D05FS/FT, R 1/2 - R 1 ES05F-1/2A  
Federhaube komplett D05FT, R 1/2 - R 1, ohne Feder 0903919  
Federhaube komplett D05FT, R 11/4 - R 2, ohne Feder 0903920  
Ventileinsatz komplett für D05FT, R 1/2 - R 1 D05FA-1/2T  
Ventileinsatz komplett für D05FT, R 11/4 - R 2 D05FA-11/4T  
Ersatzsieb zu Druckminderer D05FS/FT, R 1/2 - R 2 ESD05FS  
Sechskant-Stopfensatz mit Kupferdichtring R 1/4 (5 Stück) S06M-1/4