Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Diese Erweiterung für Google Chrome ermöglicht es Ihnen, auf die Links in den PDF-CAD-Dateien zu klicken und die zugehörigen Dokumente in Ihrem Browser zu öffnen

Druckminderer D06FI Edelstahlausführung

Druckminderer D06FI Edelstahlausführung

Gemäß DIN EN 806-2 in Verbindung mit DIN 1988-200 schützt ein Druckminderer Hauswasseranlagen vor zu hohem Versorgungsdruck...

Produktbeschreibung

Gemäß DIN EN 806-2 in Verbindung mit DIN 1988-200 schützt ein Druckminderer Hauswasseranlagen vor zu hohem Versorgungsdruck. Er kann auch für industrielle und gewerbliche Zwecke unter Berücksichtigung seiner Spezifikationen verwendet werden. Bei Verwendung eines Druckminderers werden Druckschäden vermieden und der Wasserverbrauch gesenkt. Der eingestellte Druck wird auch bei stark schwankenden Vordrücken konstant gehalten. Durch das Reduzieren und Konstanthalten des Betriebsdrucks werden störende Fließgeräusche innerhalb der Installation minimiert. 

Technische Eigenschaften

Zertifizierungen
  • DVGW 
  • WRAS (bis zu 23 °C)
Medium Trinkwasser
Druck-Bereich 1,5 ... 6 bar
Werkstoff Ventilkörper Edelstahl
Werkstoff der Federhaube Kunststoff
Filterfeinheit 0,16 mm
Einstellskala Ja
Entlastetes Einsitzventil Ja
Zusatz-Beschreibung
  • Vordruckkompensation - schwankende Vordrücke haben keinen Einfluss auf den Hinterdruck
  • Schallschutzgeprüft bis R 11/4, Gruppe 1 ohne Auflage
  • Ventileinsatz aus hochwertigem Kunststoff, komplett austauschbar
  • Verstellgriff zum Einstellen des Sollwerts
  • Sollwert direkt an der Einstellanzeige ablesbar
  • Sollwertfeder außerhalb des Trinkwasserbereichs
  • Integriertes Feinsieb
  • Konform mit BSEN 1567
  • Alle Werkstoffe sind UBA-konform
  • Alle Werkstoffe sind von der ACS abgenommen
Voreingestellter Ausgangsdruck 3 bar
Mindestdruckgefälle 1 bar

Zertifikate und Auszeichnungen

Downloads

Produkte

Artikel-Nr. Nennweite DN
Anschlussdurchmesser
Anschlusstyp Ein-/Ausgangsseitig
Max. Betriebstemperatur
Nenndurchfluss m³/h
Filtertasse
Max. Vordruck
mit Außengewindetüllen, mit Klarsicht-Siebtasse

D06FI-1/2A
15 mm 1/2 inch Außengewindetülle 40 °C 2,4 klar 16 bar

D06FI-3/4A
20 mm 3/4 inch Außengewindetülle 40 °C 3,1 klar 16 bar

D06FI-1A
25 mm 1 inch Außengewindetülle 40 °C 5,8 klar 16 bar

D06FI-11/4A
32 mm 1 1/4 inch Außengewindetülle 40 °C 5,9 klar 16 bar

D06FI-11/2A
40 mm 1 1/2 inch Außengewindetülle 40 °C 12,6 klar 16 bar

D06FI-2A
50 mm 2 inch Außengewindetülle 40 °C 12 klar 16 bar
mit Außengewindetüllen, mit Edelstahl-Siebtasse

D06FI-1/2B
15 mm 1/2 inch Außengewindetülle 70 °C 2,4 Edelstahl 25 bar

D06FI-3/4B
20 mm 3/4 inch Außengewindetülle 70 °C 3,1 Edelstahl 25 bar

D06FI-1B
25 mm 1 inch Außengewindetülle 70 °C 5,8 Edelstahl 25 bar

D06FI-11/4B
32 mm 1 1/4 inch Außengewindetülle 70 °C 5,9 Edelstahl 25 bar

D06FI-11/2B
40 mm 1 1/2 inch Außengewindetülle 70 °C 12,6 Edelstahl 25 bar

D06FI-2B
50 mm 2 inch Außengewindetülle 70 °C 12 Edelstahl 25 bar
Außengewinde, ohne Anschlußtüllen, mit Klarsicht-Siebtasse

D06FI-1/2E
15 mm 1/2 inch Außengewinde 40 °C 2,4 klar 16 bar

D06FI-3/4E
20 mm 3/4 inch Außengewinde 40 °C 3,1 klar 16 bar

D06FI-1E
25 mm 1 inch Außengewinde 40 °C 5,8 klar 16 bar

D06FI-11/4E
32 mm 1 1/4 inch Außengewinde 40 °C 5,9 klar 16 bar

D06FI-11/2E
40 mm 1 1/2 inch Außengewinde 40 °C 12,6 klar 16 bar

D06FI-2E
50 mm 2 inch Außengewinde 40 °C 12 klar 16 bar

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Manometer, Gehäusedurchmesser 63 mm, Anschluss hinten G 1/4, Teilung 0 - 4 bar M07M-A4  
Manometer, Gehäusedurchmesser 63 mm, Anschluss hinten G 1/4, Teilung 0 - 10 bar M07M-A10  
Manometer, Gehäusedurchmesser 63 mm, Anschluss hinten G 1/4, Teilung 0 - 16 bar M07M-A16  
Manometer, Gehäusedurchmesser 63 mm, Anschluss hinten G 1/4, Teilung 0 - 25 bar M07M-A25  
Doppelringschlüssel zum Lösen der Federhaube und Siebtasse ZR06K  
Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle - Edelstahl, R 1/2 VST06I-1/2A  
Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle - Edelstahl, R 3/4 VST06I-3/4A  
Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle - Edelstahl, R 1 VST06I-1A  
Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle - Edelstahl, R 11/4 VST06I-11/4A  
Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle - Edelstahl, R 11/2 VST06I-11/2A  
Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle - Edelstahl, R 2 VST06I-2A  

Ersatzteile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Ventileinsatz komplett für Edelstahl-Druckminderer D06FI, R 1/2 + R 3/4 D06FI-1/2  
Ventileinsatz komplett für Edelstahl-Druckminderer D06FI, R 1 + R 11/4 D06FI-1  
Ventileinsatz komplett für Edelstahl-Druckminderer D06FI, R 11/2 + R 2 D06FI-11/2  
Ersatzsieb zu Druckminderer D06F, D06FH und D06FN, R 1/2 - R 3/4 ES06F-1/2A  
Ersatzsieb zu Druckminderer D06F, D06FH und D06FN, R 1 - R 1 1/4 ES06F-1B  
Ersatzsieb zu Druckminderer D06F, D06FH und D06FN, R 1 1/2 - R 2 ES06F-11/2A  
Verschlussstopfenset aus Kunststoff mit O-Ring, R 1/4 (VPE: 5 Stück) S06K-1/4  
Klarsicht-Siebtasse zu Druckminderer, R 1/2 - R 3/4 SK06T-1/2  
Klarsicht-Siebtasse zu Druckminderer, R 1 - R 1 1/4 SK06T-1B  
Klarsicht-Siebtasse mit O-Ring für Anschlußgrößen R 1 1/2 + R 2 SK06T-11/2  
Edelstahl-Siebtasse zu Druckminderer D06FI, R 1/2 + R 3/4 SI06T-1/2  
Edelstahl-Siebtasse zu Druckminderer D06FI, R 1 + R 1 1/4 SI06T-1  
Edelstahl-Siebtasse zu Druckminderer D06FI, R 1 1/2 + R 2 SI06T-11/2  
Federhaube, R 1/2 + R 3/4 0901515  
Federhaube, R 1 + R 1 1/4 0901516  
Federhaube, R 1 1/2 + R 2 0901518  
Dichtringsatz für R 1/2 (VPE: 10 Stück) 0901443  
Dichtringsatz für R 3/4 (VPE: 10 Stück) 0901444  
Dichtringsatz D06F, RV277, R 1 und RV281, R295, R ¾ (VPE: 10 Stück) 0901445  
Dichtringsatz D06F, RV277, R 1¼ und RV281, R295, R 1 (VPE: 10 Stück) 0901446  
Dichtringsatz D06F, RV277, R 1 1/2 und RV281, R295, R 1 1/4 (VPE: 10 Stück) 0901447  
Dichtringsatz für R 2 (VPE: 10 Stück) 0901448  
O-Ring Satz für R 1/2" (+ R 3/4" bei FK06 und D06F) (nur 10er-weise bestellbar) 0901246  
O-Ring Satz für R 1" + R 1 1 /4" (+ R 3/4" bei FF06) (nur 10er-weise bestellbar) 0901499  
O-Ring-Satz R 1 1/2 + R 2 (VPE: 10 Stück) 0901248