Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Diese Erweiterung für Google Chrome ermöglicht es Ihnen, auf die Links in den PDF-CAD-Dateien zu klicken und die zugehörigen Dokumente in Ihrem Browser zu öffnen

Druckminderer D06FN Niederdruckausführung

Druckminderer D06FN Niederdruckausführung

Gemäß DIN EN 806-2 in Verbindung mit DIN 1988-200 schützt ein Druckminderer Hauswasseranlagen vor zu hohem Versorgungsdruck...

Produktbeschreibung

Gemäß DIN EN 806-2 in Verbindung mit DIN 1988-200 schützt ein Druckminderer Hauswasseranlagen vor zu hohem Versorgungsdruck. Er kann auch für industrielle und gewerbliche Zwecke unter Berücksichtigung seiner Spezifikationen verwendet werden. Bei Verwendung eines Druckminderers werden Druckschäden vermieden und der Wasserverbrauch gesenkt. Der eingestellte Druck wird auch bei stark schwankenden Vordrücken konstant gehalten. Durch das Reduzieren und Konstanthalten des Betriebsdrucks werden störende Fließgeräusche innerhalb der Installation minimiert.

Technische Eigenschaften

Medium Trinkwasser
Anschlusstyp Ein-/Ausgangsseitig Außengewindetülle
Druck-Bereich 0,5 ... 2 bar
Max. Betriebstemperatur 60 °C (70 °C bei max. Betriebsdruck 10 bar)
Werkstoff Ventilkörper entzinkungsbeständiges Messing
Werkstoff der Federhaube Kunststoff
Filterfeinheit 0,16 mm
Filtertasse Messing
Entlastetes Einsitzventil Ja
Zusatz-Beschreibung
  • Vordruckkompensation - schwankende Vordrücke haben keinen Einfluss auf den Hinterdruck
  • Schallschutzgeprüft bis R 11/4, Gruppe 1 ohne Auflage
  • Ventileinsatz aus hochwertigem Kunststoff, komplett austauschbar
  • Verstellgriff zum Einstellen des Sollwerts
  • Sollwert direkt an der Einstellanzeige ablesbar
  • Sollwertfeder außerhalb des Trinkwasserbereichs
  • Integriertes Feinsieb
  • Alle Werkstoffe sind UBA-konform
  • Alle Werkstoffe sind von der ACS abgenommen
Max. Vordruck 25 bar
Voreingestellter Ausgangsdruck 1,5 bar
Mindestdruckgefälle 0,5 bar

Downloads

Produkte

Artikel-Nr. Nennweite DN
Anschlussdurchmesser
Nenndurchfluss m³/h
mit Außengewindetüllen, mit Messing-Siebtasse

D06FN-1/2B
15 mm 1/2 inch 2,4

D06FN-3/4B
20 mm 3/4 inch 3,1

D06FN-1B
25 mm 1 inch 7,6

D06FN-11/4B
32 mm 1 1/4 inch 9,1

D06FN-11/2B
40 mm 1 1/2 inch 12,6

D06FN-2B
50 mm 2 inch 12

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Manometer, Gehäusedurchmesser 63 mm, Anschluss hinten G 1/4, Teilung 0 - 4 bar M07M-A4  
Doppelringschlüssel zum Lösen der Federhaube und Siebtasse ZR06K  
Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle, R 1/2 VST06-1/2A  
Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle, R 3/4 VST06-3/4A  
Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle, R 1 VST06-1A  
Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle, R 1 1/4 VST06-11/4A  
Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle, R 11/2 VST06-11/2A  
Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle, R 2 VST06-2A  
Anschlussverschraubung mit Löttülle, R 1/2 VST06-1/2B  
Anschlussverschraubung mit Löttülle, R 3/4 VST06-3/4B  
Anschlussverschraubung mit Löttülle, R 1 VST06-1B  
Anschlussverschraubung mit Löttülle, R 1 1/4 VST06-11/4B  
Anschlussverschraubung mit Löttülle, R 11/2 - 42 mm VST06-11/2B  
Anschlussverschraubung mit Löttülle, R 2 - 54 mm VST06-2B  

Ersatzteile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Ventileinsatz komplett für D06FN, R 1/2 - R 3/4" D06FNA-1/2  
Ventileinsatz komplett für D06FN, R 1 - R 11/4 D06FNA-1  
Ventileinsatz komplett für D06FN, R 11/2 - R 2 D06FNA-11/2  
Federhaube, R 1/2 + R 3/4 0900153  
Federhaube, R 1 + R 11/4 0900154  
Dichtringsatz für R 1/2 (VPE: 10 Stück) 0901443  
Dichtringsatz für R 3/4 (VPE: 10 Stück) 0901444  
Dichtringsatz D06F, RV277, R 1 und RV281, R295, R ¾ (VPE: 10 Stück) 0901445  
Dichtringsatz D06F, RV277, R 1¼ und RV281, R295, R 1 (VPE: 10 Stück) 0901446  
Dichtringsatz D06F, RV277, R 1 1/2 und RV281, R295, R 1 1/4 (VPE: 10 Stück) 0901447  
Dichtringsatz für R 2 (VPE: 10 Stück) 0901448  
Ersatzsieb zu Druckminderer D06F, D06FH und D06FN, R 1/2 - R 3/4 ES06F-1/2A  
Ersatzsieb zu Druckminderer D06F, D06FH und D06FN, R 1 - R 1 1/4 ES06F-1A  
Ersatzsieb zu Druckminderer D06F, D06FH und D06FN, R 1 1/2 - R 2 ES06F-11/2A  
O-Ring Satz für R 1/2" (+ R 3/4" bei FK06 und D06F) (nur 10er-weise bestellbar) 0901246  
O-Ring-Satz R 1 + R 1 1/4 (+ R 3/4 bei FF06) (VPE: 10 Stück) 0901247  
O-Ring-Satz R 1 1/2 + R 2 (VPE: 10 Stück) 0901248  
Verschlussstopfenset aus Kunststoff mit O-Ring, R 1/4 (VPE: 5 Stück) S06K-1/4  
Messing-Siebtasse zu Druckminderer, R 1/2 + R 3/4 SM06T-1/2  
Messing-Siebtasse zu Druckminderer, R 1 + R 1 1/4 SM06T-1A  
Messing-Siebtasse zu Druckminderer, R 1 1/2 + R 2 SM06T-11/2