Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Diese Erweiterung für Google Chrome ermöglicht es Ihnen, auf die Links in den PDF-CAD-Dateien zu klicken und die zugehörigen Dokumente in Ihrem Browser zu öffnen

Druckminderer D15S mit Flanschanschluss PN16, membrangesteuert

Druckminderer D15S mit Flanschanschluss PN16, membrangesteuert

Gemäß DIN EN 806-2 in Verbindung mit DIN 1988-200 schützt ein Druckminderer Hauswasseranlagen vor zu hohem Versorgungsdruck....

Produktbeschreibung

Gemäß DIN EN 806-2 in Verbindung mit DIN 1988-200 schützt ein Druckminderer Hauswasseranlagen vor zu hohem Versorgungsdruck. Er kann auch für industrielle und gewerbliche Zwecke unter Berücksichtigung seiner Spezifikationen verwendet werden. Bei Verwendung eines Druckminderers werden Druckschäden vermieden und der Wasserverbrauch gesenkt. Der eingestellte Druck wird auch bei stark schwankenden Vordrücken konstant gehalten. Durch das Reduzieren und Konstanthalten des Betriebsdrucks werden störende Fließgeräusche innerhalb der Installation minimiert.

Technische Eigenschaften

Zertifizierungen
  • DVGW
  • WRAS bis 23 oC
  • KIWA (DN65 - DN100)
  • SVGW (DN65 - DN100)
Medium Trinkwasser
Rohranschluss Flansche
Stat. Druck PN16
Max. Mediumstemp.

gemäß DIN EN 1567: 30 oC

Gehäusematerial duktiler Guss
Beschichtung pulverbeschichtet
Material Federhaube duktiler Guss
Entlastetes Einsitzventil Ja
Zusatz-Beschreibung
  • Material bleifrei mit einem Bleianteil kleiner 0,1 %
  • Vordruckkompensation - schwankende Vordrücke haben keinen Einfluss auf den Hinterdruck
  • Patentierte Kartuschenlösung zur einfachen Montage und Wartung
  • Drei Kartuscheneinsätze für alle Nennweiten ermöglichen eine effiziente Lagerhaltung
  • Hohe Korrosionsbeständigkeit durch Edelstahl- Kartuschen und PA-Beschichtung
  • Sollwertfeder außerhalb des Trinkwasserbereichs
  • Mit Manometer ein- und ausgangsseitig
  • Funktionalität und Leistung wurden im Rahmen eines beschleunigten Lebensdauertests mit über 400.000 Zyklen bestätigt (Anforderung gemäß DIN EN 1567: 200.000 Zyklen)
  • Konform mit BSEN 1567
  • Alle Werkstoffe sind UBA-konform
  • ACS-zertifiziert
Max. Vordruck 16 bar
Mindestdruckgefälle 1 bar
Max. Mediumstemp. 65 oC

Zertifikate und Auszeichnungen

Downloads

Produkte

Artikel-Nr. Nennweite DN
Anschlussdurchmesser
Druck-Bereich
Nenndurchfluss m³/h
Mit Flanschen PN 16

D15S-50A
50 mm 2 inch 1,5 ... 7,5 bar 18

D15S-65A
65 mm 2 1/2 inch 1,5 ... 7,5 bar 49

D15S-80A
80 mm 3 inch 1,5 ... 7,5 bar 51

D15S-100A
100 mm 4 inch 1,5 ... 7,5 bar 56

D15S-150A
150 mm 6 inch 1,5 ... 8 bar 230

D15S-200A
200 mm 8 inch 1,5 ... 8 bar 255

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Flanschverlängerung (1 Stück) DN125 Adapterflansch DN100 bis DN125 Kugelgraphitguss, PN16 gemäß ISO 7005-2 und DIN EN 1092-2. Gesamtlänge mit Adapterflansche (ohne Schrauben) DN125 L=416mm, DVGW geprüft, mit Schrauben, Muttern und Dichtscheibe. EXF125-A  

Ersatzteile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Ventileinsatz komplett für Anschlussgröße DN50 0904175  
Ventileinsatz komplett für Anschlussgrößen DN65 - DN100 vor 03/2020 D15S-SET-OT  
Ventileinsatz komplett für Anschlussgrößen DN65, DN80, DN100 ab 03/2020 0904220  
Ventileinsatz komplett für Anschlussgrößen DN150 and DN200 0904139  
Dichtungssatz komplett für Anschlussgröße DN50 0904176  
Dichtungssatz komplett für Anschlussgrößen DN65 - DN100 ab 03/2020 0904221  
Dichtungssatz komplett für Anschlussgrößen DN150 und DN200 0904140  
Manometer, Gehäusedurchmesser 63 mm, Anschluss unten R 1/4, Teilung 0-10 bar M39M-A10  
Manometer, Gehäusedurchmesser 63 mm, Anschluss unten R1/4, Teilung 0 - 16 bar M39M-A16