Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Diese Erweiterung für Google Chrome ermöglicht es Ihnen, auf die Links in den PDF-CAD-Dateien zu klicken und die zugehörigen Dokumente in Ihrem Browser zu öffnen

Druckminderer D15SN, Niederdruckausführung mit Flanschanschluss PN 16, membrangesteuert

Druckminderer D15SN, Niederdruckausführung mit Flanschanschluss PN 16, membrangesteuert

Gemäß DIN EN 806-2 in Verbindung mit DIN 1988-200 schützt ein Druckminderer Hauswasseranlagen vor zu hohem Versorgungsdruck. Er kann auch für industrielle und gewerbliche Zwecke unter Berücksichtigung seiner Spezifikationen verwendet werden. Bei Verwendung eines Druckminderers werden Druckschäden...

Produktbeschreibung

Gemäß DIN EN 806-2 in Verbindung mit DIN 1988-200 schützt ein Druckminderer Hauswasseranlagen vor zu hohem Versorgungsdruck. Er kann auch für industrielle und gewerbliche Zwecke unter Berücksichtigung seiner Spezifikationen verwendet werden. Bei Verwendung eines Druckminderers werden Druckschäden vermieden und der Wasserverbrauch gesenkt. Der eingestellte Druck wird auch bei stark schwankenden Vordrücken konstant gehalten. Durch das Reduzieren und Konstanthalten des Betriebsdrucks werden störende Fließgeräusche innerhalb der Installation minimiert.

Technische Eigenschaften

Zertifizierungen
  • WRAS (bis 23 °C)
Medium Trinkwasser
Rohranschluss Flansche
Stat. Druck PN16
Druck-Bereich 0,5 ... 2 bar
Max. Mediumstemp.

gemäß DIN EN 1567: 30 °C

Gehäusematerial duktiler Guss
Beschichtung pulverbeschichtet
Material Federhaube duktiler Guss
Entlastetes Einsitzventil Ja
Zusatz-Beschreibung
  • Material bleifrei mit einem Bleianteil kleiner als 0,1 %
  • Vordruckkompensation - schwankende Vordrücke haben keinen Einfluss auf den Hinterdruck
  • Patentierte Kartuschenlösung zur einfachen Montage und Wartung
  • Zwei Kartuscheneinsätze für alle Nennweiten ermöglichen eine effiziente Lagerhaltung
  • Hohe Korrosionsbeständigkeit durch Edelstahl- Kartuschen und PA-Beschichtung
  • Sollwertfeder außerhalb des Trinkwasserbereichs
  • Mit Manometer ein- und ausgangsseitig
  • Funktionalität und Leistung wurden im Rahmen eines beschleunigten Lebensdauertests mit über 400.000 Zyklen bestätigt (Anforderung gemäß DIN EN 1567: 200.000 Zyklen)
  • Bleianteil aller Materialien liegt unter den zulässigen Grenzwerten gemäß DIN 50930-6
  • Alle Werkstoffe sind UBA-konform
  • ACS-zertifiziert
  • Alle Materialien gemäß WRAS
Max. Vordruck 16 bar
Mindestdruckgefälle 1 bar
Max. Mediumstemp. 65 oC

Produkte

Artikel-Nr. Nennweite DN
Anschlussdurchmesser
Nenndurchfluss m³/h
Mit Flanschen PN 16

D15SN-50A
50 mm 2 inch 18

D15SN-65A
65 mm 2 1/2 inch 49

D15SN-80A
80 mm 3 inch 51

D15SN-100A
100 mm 4 inch 56

Zubehör & Ersatzteile

Ersatzteile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Ventileinsatz komplett für Anschlussgröße DN50 0904175  
Ventileinsatz komplett für Anschlussgrößen DN65 - DN100 vor 03/2020 D15S-SET-OT  
Ventileinsatz komplett für Anschlussgrößen DN65, DN80, DN100 ab 03/2020 0904220  
Dichtungssatz komplett für Anschlussgröße DN50 0904176  
Dichtungssatz komplett für Anschlussgrößen DN65 - DN100 ab 03/2020 0904221  
Manometer, Gehäusedurchmesser 63 mm, Anschluss unten R1/4, Teilung 0 - 4 bar M39M-A04  
Manometer, Gehäusedurchmesser 63 mm, Anschluss unten R1/4, Teilung 0 - 16 bar M39M-A16