Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Diese Erweiterung für Google Chrome ermöglicht es Ihnen, auf die Links in den PDF-CAD-Dateien zu klicken und die zugehörigen Dokumente in Ihrem Browser zu öffnen

Druckminderer D16, RG, mit Flanschanschluss PN25

Druckminderer D16, RG, mit Flanschanschluss PN25

Gemäß DIN EN 806-2 in Verbindung mit DIN 1988-200 schützt ein Druckminderer Wasser-Installationen vor zu hohem Versorgungsdruck...

Produktbeschreibung

Gemäß DIN EN 806-2 in Verbindung mit DIN 1988-200 schützt ein Druckminderer Wasser-Installationen vor zu hohem Versorgungsdruck. Er kann auch für industrielle und gewerbliche Zwecke unter Berücksichtigung seiner Spezifikationen verwendet werden. Bei Verwendung eines Druckminderers werden Druckschäden vermieden und der Wasserverbrauch gesenkt. Der eingestellte Druck wird auch bei stark schwankenden Vordrücken konstant gehalten. Durch das Reduzieren und Konstanthalten des Betriebsdrucks werden störende Fließgeräusche innerhalb der Installation minimiert.

Technische Eigenschaften

Medium Wasser
Rohranschluss Flansche
Stat. Druck PN25
Druck-Bereich 1,5 ... 12 bar
Gehäusematerial Rotguss RG5
Material Federhaube Metall
Filterfeinheit 0,5 mm
Entlastetes Einsitzventil Ja
Zusatz-Beschreibung
  • Vordruckkompensation - schwankende Vordrücke haben keinen Einfluss auf den Hinterdruck
  • Ventileinsatz aus hochwertigem Kunststoff, komplett austauschbar
  • Sollwertfeder außerhalb des Trinkwasserbereichs
  • Verstellgriff zum Einstellen des Sollwerts
  • G 1/4" Manometeranschluss ein- und ausgangsseitig
Max. Vordruck 25 bar
Voreingestellter Ausgangsdruck 4 bar
Mindestdruckgefälle 1 bar
Max. Mediumstemp. 65 oC

Downloads

Produkte

Artikel-Nr. Nennweite DN
Anschlussdurchmesser
Nenndurchfluss m³/h
Gehäuse mit Flanschen PN25, DIN 86021

D16-15A
15 mm 1/2 inch 3

D16-20A
20 mm 3/4 inch 3,3

D16-25A
25 mm 1 inch 8,5

D16-32A
32 mm 1 1/4 inch 10,1

D16-40A
40 mm 1 1/2 inch 13,5

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Manometer, Teilung 0-4 bar, R 1/4, Anschluss unten, Gehäusedurchmesser 50 mm M38K-A4  
Manometer, Gehäusedurchmesser 50 mm, Anschluss unten G 1/4, Teilung 0 - 10 bar M38K-A10  
Manometer, Teilung 0-16 bar, R 1/4, Anschluss unten, Gehäusedurchmesser 50 mm M38K-A16  
Manometer, Teilung 0-25 bar, R 1/4, Anschluss unten, Gehäusedurchmesser 50 mm M38K-A25  
Doppelringschlüssel zum Lösen der Federhaube und Siebtasse ZR06K  

Ersatzteile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Ventileinsatz komplett für DN 15 + DN 20 D16A-15  
Ventileinsatz komplett für DN 25 + DN 32 D16A-25  
Ventileinsatz komplett für DN 40 D16A-40  
Ersatzsieb für DN 15 + DN 20 ES16-15  
Ersatzsieb für DN 25 + DN 32 ES16-25  
Ersatzsieb für DN 40 ES16-40  
Sechskant-Stopfensatz mit Kupferdichtring R 1/4 (5 Stück) S06M-1/4  
Messing-Siebtasse zu Druckminderer, R 1/2 + R 3/4 SM06T-1/2  
Messing-Siebtasse zu Druckminderer, R 1 + R 1 1/4 SM06T-1A  
Messing-Siebtasse zu Druckminderer, R 1 1/2 + R 2 SM06T-11/2  
O-Ring Satz für R 1/2" (+ R 3/4" bei FK06 und D06F) (nur 10er-weise bestellbar) 0901246  
O-Ring-Satz R 1 + R 1 1/4 (+ R 3/4 bei FF06) (VPE: 10 Stück) 0901247  
O-Ring-Satz R 1 1/2 + R 2 (VPE: 10 Stück) 0901248