Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Diese Erweiterung für Google Chrome ermöglicht es Ihnen, auf die Links in den PDF-CAD-Dateien zu klicken und die zugehörigen Dokumente in Ihrem Browser zu öffnen

Druckregler DR300, für große Wassermengen

Druckregler DR300, für große Wassermengen

Der Druckregler schützt die nachgeschaltete Anlage vor zu hohem Versorgungsdruck. Der Druckregler wird dann eingesetzt, wenn...

Produktbeschreibung

Der Druckregler schützt die nachgeschaltete Anlage vor zu hohem Versorgungsdruck. Der Druckregler wird dann eingesetzt, wenn die Leistung eines direktgesteuerten Druckminderers nicht mehr ausreicht. Er eignet sich durch seine kompakte Bauform besonders bei engen Einbauverhältnissen wie z.B. in Schächten. Bei Verwendung eines Druckreglers werden Druckschäden vermieden und der Wasserverbrauch gesenkt. Der eingestellte Druck wird auch bei stark schwankenden Vordrücken konstant gehalten. Durch das Reduzieren und Konstanthalten des Betriebsdrucks werden störende Fließgeräusche innerhalb der Installation minimiert. 

Technische Eigenschaften

Zertifizierungen
  • DVGW
  • WRAS (bis zu 23 °C)
Medien

Trinkwasser 

Rohranschluss Flansche (ISO7005)
Min. Eingangsdruck 0,5 bar
Druck-Bereich 3 ... 15/19 bar
Max. Mediumstemp. 80 oC
Werkstoff Ventilkörper Kugelgraphitguss GGG 40
Beschichtung pulverbeschichtet
Zusatz-Beschreibung
  • Hohe Regelgenauigkeit bei Druckschwankungen und geringem Durchfluss
  • Hohe Durchflussleistung
  • Hohe Regelgenauigkeit
  • Innen und außen pulverbeschichtet - Pulver ist physiologisch und toxikologisch unbedenklich
  • Integrierte Steuerleitungen und Kugelventile
  • Keine Fremdenergie zur Steuerung notwendig
  • Konform mit BSEN 1567
Mindestdruckgefälle 0,1 bar
Voreingestellter Ausgangsdruck 4 bar

Zertifikate und Auszeichnungen

Produkte

Artikel-Nr. Nennweite DN
Stat. Druck
Nenndurchfluss m³/h
Max. Vordruck
Gehäuse mit Flanschen nach ISO 7005-2 / DIN EN 1092-2

DR300-50A
50 mm PN16 43 16 bar

DR300-65A
65 mm PN16 43 16 bar

DR300-80A
80 mm PN16 103 16 bar

DR300-100A
100 mm PN16 167 16 bar

DR300-150A
150 mm PN16 407 16 bar

DR300-200A
200 mm PN16 676 16 bar

DR300-250A
250 mm PN16 1160 16 bar

Zubehör & Ersatzteile

Ersatzteile 130917

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Dichtungssatz DN 50 0903750  
Dichtungssatz DN 65 0903751  
Dichtungssatz DN 80 0903752  
Dichtungssatz DN 100 0903753  
Dichtungssatz DN 150 0903754  
Dichtungssatz DN 200 0903755  
Dichtungssatz DN 250 0903756  
Dichtungssatz DN 300 0903757  
Dichtungssatz DN 350 0903758  
Dichtungssatz DN 400 0903759  
Dichtungssatz DN 450 0903760  
Ersatz-Pilotventil DN 50 - DN 450 CX-PR  
Manometer, Gehäusedurchmesser 63 mm, Anschluss hinten G 1/4, Teilung 0 - 16 bar M07M-A16  

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Flanschverlängerung (1 Stück) DN125 Adapterflansch DN100 bis DN125 Kugelgraphitguss, PN16 gemäß ISO 7005-2 und DIN EN 1092-2. Gesamtlänge mit Adapterflansche (ohne Schrauben) DN125 L=416mm, DVGW geprüft, mit Schrauben, Muttern und Dichtscheibe. EXF125-A