Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Diese Erweiterung für Google Chrome ermöglicht es Ihnen, auf die Links in den PDF-CAD-Dateien zu klicken und die zugehörigen Dokumente in Ihrem Browser zu öffnen

Druckunabhängiges Abgleich- und Regelventil Kombi-QM

Druckunabhängiges Abgleich- und Regelventil Kombi-QM

Das V5004T Kombi-QM ist ein druckunabhängiges Regelventil. Es vereint einen Durchflussregler und einen Vollhub-Temperaturregler mit voller Ventilautorität..

Produktbeschreibung

Das V5004T Kombi-QM ist ein druckunabhängiges Regelventil.

Es vereint einen Durchflussregler und einen Vollhub-Temperaturregler mit voller Ventilautorität in einem Ventil. Das Kombi-QM ist mit einem Stellantrieb ausgestattet und bietet eine modulierende Vollhub-Temperaturregelung. Es eignet sich für die Verwendung in Anlagen mit variablem und konstantem Durchfluss. Die Ventile können in Anlagen mit konstantem Durchfluss (ohne Stellantrieb) als konstanter Durchflussbegrenzer, oder in Anlagen mit variablem Durchfluss als druckunabhängiges Regelventil eingesetzt werden. Das V5004T Kombi-QM wird üblicherweise für den Abgleich und die Temperaturregelung von Gebläsekonvektoren, Klimageräten, Kühldecken und Einrohr-Heizungsanlagen eingesetzt.

Technische Eigenschaften

Medium Wasser oder Wasser-Glykol-Gemisch gemäß VDI-Richtlinie 2035
Anschluss von Zubehör Stirnseitiger Anschluss
Max. Diff.-Druck 400 kPa
Voreinstellung Ja
Mediumstemp. -10 ... 120 oC
Werkstoff

Ventilgehäuse bei Hubventilen aus entzinkungsbeständigem Messing bei Drehventilen aus duktilem Guss; Dichtungen aus EPDM; SafeConTM Druckmessventile aus Messing; Handrad mit Skalierung und Abdeckkappe aus Kunststoff 

Einbauort Rücklauf
Regelfunktion Ventil Druckunabhängig PICV
Automatischer Abgleich Ja
Merkmale
  • Automatischer Ausgleich des Differenzdrucks
  • Präzises, druckunabhängiges Durchflussverhalten
  • Höchstes Energie-Einsparpotenzial dank effizienter Energieübertragung und minimierter Pumpendrehzahl
  • Integrierte Messmöglichkeit zum Ermitteln des optimalen Sollwerts für die Pumpe
  • Weniger Bewegungen der Stellantriebe, da Druckschwankungen die erforderliche Temperatur nicht beeinflussen
  • Keine komplexe Berechnung für die Auswahl nötig
  • Kein Abgleichverfahren für die Inbetriebnahme nötig
  • Breiter Einsatzbereich
  • Größen DN15 bis DN250
  • Zahlreiche Versionen zur Unterstützung von standardmäßigen sowie niedrigen und hohen Durchflussanforderungen
  • Deckt zwei Funktionen in einem Ventil ab, wodurch die Montagekosten gesenkt werden
  • Einfache Inbetriebnahme
  • Voreinstellung mit optischer Durchflussskala am Ventil
  • Voreinstellung von Hand ohne Werkzeug
  • Voreinstellung ist auch bei bereits laufender Anlage und nach bereits erfolgter Installation eines Stellantriebs möglich
  • Kann eine Anlage abgleichen, auch wenn nur manche Teile eines Gebäudes in Betrieb sind
  • Wartungsfreundlich
  • Not-Absperrfunktion mit Kunststoffkappe, nicht für den Dauergebrauch
  • Messmöglichkeit für problematische Anwendungen
Weitere Informationen http://www.hydronic-balancing.info

Downloads

Produkte

Artikel-Nr. Nennweite DN
Rohranschluss
Anschlussdurchmesser
Delta-P
Durchfluss min.
Durchfluss max. (qs)
Max. Betriebsdruck
Ventilhub 2,9 mm

V5004TY10150150
15 mm Innengewinde Rp 1/2 inch 20 ... 400 kPa 45 l/h 150 l/h 25 bar

V5004TY10150600
15 mm Innengewinde Rp 1/2 inch 25 ... 400 kPa 60 l/h 600 l/h 25 bar

V5004TY10150780
15 mm Innengewinde Rp 1/2 inch 35 ... 400 kPa 78 l/h 780 l/h 25 bar

V5004TY10201000
20 mm Innengewinde Rp 3/4 inch 30 ... 400 kPa 100 l/h 1000 l/h 25 bar

V5004TY10201500
20 mm Innengewinde Rp 3/4 inch 35 ... 400 kPa 450 l/h 1500 l/h 25 bar

V5004TY10251500
25 mm Innengewinde Rp 1 inch 35 ... 400 kPa 450 l/h 1500 l/h 25 bar
Ventilhub 6,0 mm

V5004TY10202200
20 mm Innengewinde Rc 3/4 inch 25 ... 400 kPa 220 l/h 2200 l/h 25 bar

V5004TY10202700
20 mm Innengewinde Rc 3/4 inch 25 ... 400 kPa 270 l/h 2700 l/h 25 bar

V5004TY10252200
25 mm Innengewinde Rc 1 inch 25 ... 400 kPa 220 l/h 2200 l/h 25 bar

V5004TY10252700
25 mm Innengewinde Rc 1 inch 25 ... 400 kPa 270 l/h 2700 l/h 25 bar

V5004TY10322700
32 mm Innengewinde Rc 11/4 inch 25 ... 400 kPa 270 l/h 2700 l/h 25 bar

V5004TY10323000
32 mm Innengewinde Rc 11/4 inch 35 ... 400 kPa 300 l/h 3000 l/h 25 bar
Drehventile (90°)

V5004TY10326000
32 mm Innengewinde Rc 11/4 inch 30 ... 400 kPa 1800 l/h 6000 l/h 16 bar

V5004TY10409000
40 mm Innengewinde Rc 11/2 inch 35 ... 400 kPa 2700 l/h 9000 l/h 16 bar

V5004TY10501200
50 mm Innengewinde Rc 2 inch 40 ... 400 kPa 3300 l/h 11000 l/h 16 bar

V5004TY10501700
50 mm Innengewinde Rc 2 inch 35 ... 400 kPa 5400 l/h 18000 l/h 16 bar
Drehventile mit Stellantrieb und Rückmeldung der Ventilstellung

V5004TF1050
50 mm Flansche 40 ... 400 kPa 2000 l/h 20000 l/h 16 bar

V5004TF1065
65 mm Flansche 30 ... 400 kPa 3000 l/h 30000 l/h 16 bar

V5004TF1080
80 mm Flansche 30 ... 400 kPa 3000 l/h 30000 l/h 16 bar

V5004TF1100
100 mm Flansche 30 ... 400 kPa 5500 l/h 55000 l/h 16 bar

V5004TF1125
125 mm Flansche 35 ... 400 kPa 9000 l/h 90000 l/h 16 bar

V5004TF1150
150 mm Flansche 50 ... 400 kPa 15000 l/h 150000 l/h 16 bar

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör für Ventile mit 2,9 mm Hub, DN15-DN25

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Stellantrieb, thermoelektrisch, max. Hub 4 mm, 90 N, 24 V AC, Auf/Zu, stromlos offen MT4-024-NO  
Stellantrieb, thermoelektrisch, max. Hub 4 mm, 90 N, 24 V AC, Auf/Zu, stromlos geschlossen MT4-024-NC  
Stellantrieb, thermoelektrisch, max. Hub 4 mm, 90 N, 230 V, Auf/Zu, stromlos offen MT4-230-NO  
Stellantrieb, thermoelektrisch, max. Hub 4 mm, 90 N, 230 V, Auf/Zu, stromlos geschlossen MT4-230-NC  
Stellantrieb, 4,0 mm effektiver Hub, 90N, 24VAC, 3-Punkt M7410A1001  
Stellantrieb 0/2-10 V, 2,9 mm effektiver Hub, 90 N, 24 VAC, stetig M7410E5001  
Stellantrieb, thermoelektrisch, 0 - 10 V, 4,0 mm effektiver Hub, 100 N, 24 VAC, stetig M4410E1510  
Stellantrieb, thermoelektrisch, 0 - 10 V, 4,0 mm effektiver Hub, 100 N, 24 VDC, stetig M4410K1515  
Kabel für Stellantrieb M4410, 1 m, 10 Stk M44-MOD-1M  
Heizungsthermostat Thera-2080WL, mit Fernfühler für Wasser und Luft T750120  

Zubehör für Ventile mit 6,0 mm Hub, DN 20-32

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Stellantrieb, thermoelektrisch, max. Hub 8 mm, 90 N, 24 V AC, Auf/Zu, stromlos offen MT8-024-NO  
Stellantrieb, thermoelektrisch, max. Hub 8 mm, 90 N, 24 V AC, Auf/Zu, stromlos geschlossen MT8-024-NC  
Stellantrieb, thermoelektrisch, max. Hub 8 mm, 90 N, 230 V, Auf/Zu, stromlos offen MT8-230-NO  
Stellantrieb, thermoelektrisch, max. Hub 8 mm, 90 N, 230 V, Auf/Zu, stromlos geschlossen MT8-230-NC  
Stellantrieb, schnell schließend, 6,5 mm effektiver Hub, 100 N, 24 V AC, Auf/Zu M5410C1001  
Stellantrieb, schnell schließend, 6,5 mm effektiver Hub, 100 N, 230 V, Auf/Zu M5410L1001  
Stellantrieb, 6,5 mm effektiver Hub, 180 N, 24 V AC, 3-Punkt M7410C1007  
Stellantrieb, 0/2 - 10 V, 6,5 mm effektiver Hub, 180 N, 24 V AC, stetig M7410E1002  
Stellantrieb, 0/2 - 10 V, 6,5 mm effektiver Hub, 180 N, 24 V AC, stetig, mit Handverstellung M7410E2026  
Stellantrieb, 0/2 - 10 V, 6,5 mm effektiver Hub, 180 N, 24 V AC, stetig, mit Handverstellung und Hilfsschaltern M7410E4022  
Stellantrieb, 6,5 mm effektiver Hub, 180 N, 24 V AC, 3-Punkt, mit Handverstellung M6410C2023  
Stellantrieb, 6,5 mm effektiver Hub, 180 N, 24 V AC, 3-Punkt, mit Hilfsschaltern M6410C4029  
Stellantrieb, 6,5 mm effektiver Hub, 180 N, 230 V, 3-Punkt M6410L2023  
Stellantrieb, 6,5 mm effektiver Hub, 180 N, 230 V, 3-Punkt, mit Hilfsschaltern M6410L4029  

Zubehör für Ventile mit 90°-Drehung, DN 32-50

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Actuator 3 point, floating, 90, 10Nm, rotating, floating M6061L1019  
Stellantrieb, 0/2-10 V, 90 Grad, 10Nm, 24 VAC/DC, stetig, invertierbar M6061A1013  
Actuator 0/2...10V, modulating, 90, 10 Nm, rotating, modualting M7061E1012  

Ersatzteile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Antrieb für V5004TF1050, DN50 M5004F1050  
Antrieb für V5004TF1065, DN65 M5004F1065  
Antrieb für V5004TF1080, DN80 M5004F1080  
Antrieb für V5004TF1100, DN100 M5004F1100  
Antrieb für V5004TF1125, DN125 M5004F1125  
Antrieb für V5004TF1150, DN150 M5004F1150  
Zusätzlicher Batterie-Pack für Stellantrieb M5004F V5004TF0001