Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Diese Erweiterung für Google Chrome ermöglicht es Ihnen, auf die Links in den PDF-CAD-Dateien zu klicken und die zugehörigen Dokumente in Ihrem Browser zu öffnen

Einzelpumpen-Sicherheitstrennstation CBU140

Einzelpumpen-Sicherheitstrennstation CBU140

Vollautomatische anschlussfertige Sicherheitstrennstation bestehend aus einer Einzelpumpenanlage und einem Vorratsbehälter für die hygienische

Produktbeschreibung

Vollautomatische anschlussfertige Sicherheitstrennstation bestehend aus einer Einzelpumpenanlage und einem Vorratsbehälter für die hygienische Trennung von Trinkwasser und Flüssigkeiten der Kategorie 5 (z.B. in Landwirtschaftlichen Betrieben, Schlachthäusern, biologischen Laboren, Unterflurberegnungsanlagen) nach DIN EN 1717 in Verbindung mit DIN 1988-100. 

Die drehzahlgeregelte Anlage verfügt über ein mechanisches Schwimmerventil im Zulauf und wird bedarfsabhängig ein und ausgeschaltet. Die kompakte Bauweise erlaubt den Einbau auch in engen Versorgungsräumen. Die steckerfertig verkabelte Anlage ist mit einer Pumpemsteuerung und einem Manometer ausgestattet. Ein Membran-Ausdehnungsgefäß zur Verringerung der Schalthäufigkeit ist im Lieferumfang enthalten. 

Technische Eigenschaften

Max. Mediumstemp. 35 oC
Max. Umgebungstemp. 40 oC
Volumenstrom 4 m3/h
Pumpe Einzel
Förderhöhe 43 m
Leistungsaufnahme max.800 W
Zusatz-Beschreibung
  • Anschlussfertig vormontiert
  • Keine Verkeimungsgefahr durch hygienische Trinkwasser- und Nicht-Trinkwassertrennung
  • Einfache Installation durch modularem Aufbau und Entwässerung mit integriertem Geruchsverschluss
  • Betriebssicher durch Vorlagebehälter mit Nutzvolumen nach EN 806-2
Zertifizierungen
  • DVGW
  • CE
  • VA
Flüssigkeitskategorie (EN1717) Kategorie 5
Max. Vordruck 4 bar
Max. Druck 6 bar
Medium

Trinkwasser, ohne aggressive, abrasive und feste Bestandteile

Zertifikate und Auszeichnungen

Produkte

Artikel-Nr.
Einzelpumpen-Sicherheitstrennstation

CBU140-25A-043

Zubehör & Ersatzteile

Ersatzteile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Schwimmerventil komplett zu Sicherheitstrennstation CBU140 18040893-CBU  
Pumpe inklusiv Dichtelemente zu Sicherheitstrennstation CBU140 18041119-CBU  
Pumpensteuerung zu Sicherheitstrennstation CBU140 18041125-CBU  
Dichtungssatz zu Sicherheitstrennstation CBU140 18040824-CBU