Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Diese Erweiterung für Google Chrome ermöglicht es Ihnen, auf die Links in den PDF-CAD-Dateien zu klicken und die zugehörigen Dokumente in Ihrem Browser zu öffnen

Einzelpumpen-Sicherheitstrennstation, CBU142

Einzelpumpen-Sicherheitstrennstation, CBU142

Vollautomatische, anschlussfertige Sicherheitstrennstation in modularer Bauweise bestehend aus Behälter, freiem Auslauf Typ AB und vertikaler Hochdruckpumpe...

Produktbeschreibung

Vollautomatische, anschlussfertige Sicherheitstrennstation in modularer Bauweise bestehend aus Behälter, freiem Auslauf Typ AB und vertikaler Hochdruckpumpe.

Als Sicherungseinrichtung zur Trennung von Trinkwasser und Flüssigkeiten der Kategorie 5 gemäß DIN EN 1717. Die modulare Bauweise ermöglicht eine Abtrennung der Baugruppe für die Installation in Gebäuden mit eingeschränkten Platzverhältnissen. Ein für Trinkwasser zugelassener Membrandruckbehälter befindet sich auf der Druckseite als Kontrollbehälter, sodass ein Durchfluss gemäß DIN 4807-5 gewährleistet ist.

Technische Eigenschaften

Max. Umgebungstemp. 40 oC
Volumenstrom 8 m3/h
Pumpe Einzel
Förderhöhe 76 m
Zusatz-Beschreibung
  • Korrosionsbeständig durch Verwendung von hochwertigem, nichtrostenden Stahl
  • Kompakte, platzsparende Bauweise
  • Höchster Absicherungsgrad für Flüssigkeit der Kategorie 5
  • Die anschlussfertig, vormontierte und geprüfte Baugruppe ermöglicht eine einfache und schnelle Inbetriebnahme
  • Keine Verkeimungsgefahr durch hygienische Trennung von Trinkwasser- und Nicht-Trinkwasser
  • Hygienische, gesundheitlich unbedenkliche Materialien gemäß KTW und W270
  • Grundplatte
  • Die Anlage wird druckabhängig eingeschaltet und strömungsabhängig ausgeschaltet
  • Funktion- und Störungsanzeige über LED-Leuchten
  • Reset-Funktion
Flüssigkeitskategorie (EN1717) Kategorie 5
Medium

Brauchwasser, Kühlwasser, Flüssigkeiten die das Material weder chemisch noch mechanisch angreifen. Max +30 °C

Schutzart

IP55

Max. Betriebsdruck 8 bar
Wärmeklasse

F

Niedrige Überlast (Vent./Pumpen) 1,5 kW
Antriebs-Typ

1-Phasen-Wechselstrommotor

Max. Feuchte

85 %r.F.

Downloads

Produkte

Artikel-Nr.
Einzelpumpen-Sicherheitstrennstation; Zur Sicherung der Trinkwassergüte nach EN 1717

CBU142-32A-065

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Gerätefüße, 4er-Set FEETSET-CBU142  
Sensorhalter für Wassermangelsensor SENSHOLD-CBU142  
Wassermangel-Sensor, Kabellänge 3 m SENSOR-CBU142  

Ersatzteile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Pumpeneinheit, Movitec VE 6/08 PUMP-CBU142  
Schwimmerventil VR170-11/4A  
Niro-Schwimmer ZN170-11/4A  
Ausdehnungsgefäß, Volumen 8l VESSL-CBU142  
Pumpen-Regeleinheit BROI 2000 PUMPCONT-CBU142