Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Diese Erweiterung für Google Chrome ermöglicht es Ihnen, auf die Links in den PDF-CAD-Dateien zu klicken und die zugehörigen Dokumente in Ihrem Browser zu öffnen

Elektronischer Heizkörperregler TheraPro HR90

Elektronischer Heizkörperregler TheraPro HR90

Der Honeywell Home TheraPro HR90 ist ein elektronischer Heizkörperregler mit modernem Design der als Standalone-Regler für die Heizkörperregelung eingesetzt wird...

Produktbeschreibung

Der Honeywell Home TheraPro HR90 ist ein elektronischer Heizkörperregler mit modernem Design der als Standalone-Regler für die Heizkörperregelung eingesetzt wird. Der TheraPro HR90 bietet eine Menge an nützlichen Funktionen, die dem Nutzer den Komfort erhöhen und zusätzlich Energiekosten einspart. Zur optimalen Lesbarkeit des Displays wird die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet, sobald eine Taste gedrückt wird oder das Drehrad sich bewegt.

Die Installation und Inbetriebnahme geht schnell durch den einfachen Schließmechanismus am Ventilaufsatz und der 3 voreingestellten Standard Zeitprogramme, die frei wählbar sind. Unterschiedliche Betriebsarten und Sondertagfunktion können nach Bedarf gewählt werden:

•Automatik, ECO und Manuell

•Urlaub, Party und Sondertag (Der Sondertag ist ein separates Tagesprogramm, das an besonderen Tagen z.B. Feiertagen etc. aktiviert werden kann)

Funktionen zur Energieeinsparung:

•Mit Fensterfunktion wird das Ventil geschlossen, sobald der Raum gelüftet wird

Beim Drücken der ECO-Taste wird die Sollwerttemperatur um 3°C abgesenkt

•Es besteht die Möglichkeit, die Optimierung zu aktivieren damit wird erreicht, dass zur programmierten Zeit die Sollwerttemperatur bereits erreicht ist

Technische Eigenschaften

Zertifizierungen

CE Konformität

Temp.-Bereich 5 ... 30 oC
Frostschutz-Temp. 5 oC
rel.F.-Bereich 10 ... 90 %rh
Umgebungstemp. 0 ... 50 oC
Werkstoff

hochwertiger Kunststoff

Gehäuse (HxBxT) 60 mm | 54 mm | 96 mm
Schaltuhr-Funktionen

Das Zeitprogramm lässt sich selbstverständlich individuell an den Tagesablauf anpassen. 6 Schaltpunkte pro Tag und 3 unterschiedliche Sollwerttemperaturen, die frei einstellbar sind, sorgen für erhöhten Komfort.

Versorgungsspannung

2 Batterien 1,5V: LR6, AA, AM3, Lithium, oder 2 Akkus 1,2V NiMH

Schutzart

IP30

Zusatz-Beschreibung
  • Interner NTC-Sensor
  • Ventilanschluss M30x1,5

Zertifikate und Auszeichnungen

Downloads

Produkte

Artikel-Nr. Inklusive
Sprache der Bedieneinheit
Elektronischer Heizkörperregler TheraPro HR90

HR90

Adapter: Danfoss RA

Deutsch, Englisch, Dänisch, Schwedisch, Finnisch, Norwegisch

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Vandalenschutz AVS90  
Drehrad mit Frontabdeckung, Chrom (3 Stück) AFA90  
Anschlußkabel für Raumfühler/-wähler (HCW23, RF20) und Fensterkontakt (HCA30). ACS90  
Kabel zum Kopieren der Zeitprogrammierung, HR90 zu HR90 ACC90  

Sensoren und Fensterkontakt

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Fernbedienung mit Temperaturwähler HCW23  
Raumtemperaturfühler RF, NTC RF20  
Externer Fensterkontakt HCA30  

Adapter für Ventile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Montage Adapter für Uponor-Vario-Verteiler (Velta) HCA1VEL  
Adapter mit Gewindeanschluss M30x1,0 AOV30  
Adapter mit Gewindeanschluss für Comap- und Herz-Ventile M28x1,5 ACH28  
Danfoss-Adaptersatz für RA/RAV/RAVL EVA1-DANFOSS