Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Diese Erweiterung für Google Chrome ermöglicht es Ihnen, auf die Links in den PDF-CAD-Dateien zu klicken und die zugehörigen Dokumente in Ihrem Browser zu öffnen

Füllarmatur VF06, mit Einstellanzeige

Füllarmatur VF06, mit Einstellanzeige

Die Füllarmatur VF06 ermöglicht ein einfaches, sicheres Füllen bzw. Nachfüllen einer Anlage. Es sind ein Druckminderer, ein kontrollierbarer Rückfl...

Produktbeschreibung

Die Füllarmatur VF06 ermöglicht ein einfaches, sicheres Füllen bzw. Nachfüllen einer Anlage. Es sind ein Druckminderer, ein kontrollierbarer Rückflussverhinderer (EA) und eine Absperreinrichtung in einem Gerät integriert. Der Manometeranschluss ermöglicht den Anschluss des als Zubehör erhältlichen Manometers, um eine sichere Kontrolle des Drucks nach Füllen der Anlage zu ermöglichen.

Technische Eigenschaften

Produktbeschreibung mit Schlauchtülle
Zertifizierungen Rückflussverhinderer DIN/DVGW geprüft
Medien Wasser
Rohranschluss Außengewinde
Max. Betriebsdruck 16 bar
Druck-Bereich 1 ... 3 bar
Werkstoff Gehäuse aus entzinkungsbeständigem Messing, Federhaube und Einsteck-Rückflussverhinderer aus hochwertigem temperaturbeständigem Kunststoff, Sollwertfeder aus Federstahl, Membrane aus gewebeverstärktem NBR, Dichtungen aus NBR
Voreingestellter Ausgangsdruck 1,5 bar
Max. Betriebstemperatur 40 °C (70 °C bei max. Betriebsdruck 10bar)

Downloads

Produkte

Artikel-Nr.
Produkte

VF06-1/2A

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Manometer zu Füllarmatur VF06 MF126-A4  
Anschlussset zu VF06 0903454  
Doppelringschlüssel zum Lösen der Federhaube und Siebtasse ZR06K  

Ersatzteile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Federhaube zu VF06, ohne Feder 0903445  
Ventileinsatz komplett (ohne Sieb) für R 1/2" + R 3/4" D06FA-1/2  
Rückflussverhinderer R 1/2 2166200  
Verschlussstopfenset aus Kunststoff mit O-Ring, R 1/4 (VPE: 5 Stück) S06K-1/4