Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Diese Erweiterung für Google Chrome ermöglicht es Ihnen, auf die Links in den PDF-CAD-Dateien zu klicken und die zugehörigen Dokumente in Ihrem Browser zu öffnen

Füllventil FV300

Füllventil FV300

Füllventile dieses Typs können in der Wasserversorgung sowie in industriellen und gewerblichen Anlagen zum Befüllen von Hochbehältern, Behältern und Tanks eingesetzt werden...

Produktbeschreibung

Füllventile dieses Typs können in der Wasserversorgung sowie in industriellen und gewerblichen Anlagen zum Befüllen von Hochbehältern, Behältern und Tanks eingesetzt werden. Sie werden durch das Eigenmedium über eine Impulsleitung mittels Schwimmerventil gesteuert. Füllventile dieses Typs verhindern ein ständiges Füllen des Behälters über das jeweilige Pilotventil. Durch diese sind unterschiedliche Schaltdifferenzen für Öffnen und Schließen einstellbar.

Technische Eigenschaften

Zertifizierungen
  • DVGW
  • WRAS (bis zu 23 °C)
Medien

Trinkwasser

Rohranschluss Flansche
Min. Eingangsdruck 0,7 bar
Stat. Druck PN16
Max. Mediumstemp. 80 oC
Werkstoff Ventilkörper Kugelgraphitguss GGG 40
Beschichtung pulverbeschichtet
Zusatz-Beschreibung

Schaltdifferenz: mit Pilotschwimmerventil 70 - 550 / 5 - 80 cm, mit Pilotschwimmerventil 70 - 610 / 5 - 40 cm

  • Hohe Durchflussleistung
  • Innen und außen pulverbeschichtet - physiologisch und toxikologisch unbedenklich
  • Integrierte Steuerleitungen und Kugelventile
  • Integriertes Feinsieb
  • Keine Fremdenergie zur Steuerung notwendig
  • Kompakte Bauart
  • Geringes Gewicht
Max. Betriebsdruck 16 bar

Zertifikate und Auszeichnungen

Produkte

Artikel-Nr. Nennweite DN
Nenndurchfluss m³/h
Gehäuse mit Flanschen nach ISO 7005-2 / DIN EN 1092-2

FV300-50A
50 mm 43

FV300-65A
65 mm 43

FV300-80A
80 mm 103

FV300-100A
100 mm 167

FV300-150A
150 mm 407

FV300-200A
200 mm 676

Zubehör & Ersatzteile

Ersatzteile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Dichtungssatz DN 50 0903750  
Dichtungssatz DN 65 0903751  
Dichtungssatz DN 80 0903752  
Dichtungssatz DN 100 0903753  
Dichtungssatz DN 150 0903754  
Dichtungssatz DN 200 0903755  
Dichtungssatz DN 250 0903756  
Dichtungssatz DN 300 0903757  
Dichtungssatz DN 350 0903758  
Dichtungssatz DN 400 0903759  
Dichtungssatz DN 450 0903760  

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Flanschverlängerung (1 Stück) DN125 Adapterflansch DN100 bis DN125 Kugelgraphitguss, PN16 gemäß ISO 7005-2 und DIN EN 1092-2. Gesamtlänge mit Adapterflansche (ohne Schrauben) DN125 L=416mm, DVGW geprüft, mit Schrauben, Muttern und Dichtscheibe. EXF125-A  
Pilotschwimmerventil, Schaltdifferenz 5 - 80 cm, für alle Größen 70-550  
Pilotschwimmerventil, Schaltdifferenz 5 - 40 cm, für alle Größen 70-610