Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Diese Erweiterung für Google Chrome ermöglicht es Ihnen, auf die Links in den PDF-CAD-Dateien zu klicken und die zugehörigen Dokumente in Ihrem Browser zu öffnen

Feinfilter MiniPlus-FF06

Feinfilter MiniPlus-FF06

Die ausspülbaren Feinfilter MiniPlus-FF06 sichern ununterbrochen die Trinkwasser-Installation mit gefiltertem Wasser...

Produktbeschreibung

Die ausspülbaren Feinfilter MiniPlus-FF06 sichern ununterbrochen die Trinkwasser-Installation mit gefiltertem Wasser. Der Feinfilter verhindert das Einspülen von Fremdpartikeln, wie z. B. Rostteilchen, Hanfreste und Sandkörner und reduziert so die Korrosionswahrscheinlichkeit. Die abgelagerten Fremdpartikel am Boden der Siebtasse können durch einfaches Ausspülen entfernt werden. Aufgrund ihrer geringen Baugröße eignen sich die Feinfilter auch bei sehr eingeschränkten Platzverhältnissen.

Technische Eigenschaften

Medium Trinkwasser
Einbaulage horizontal
Werkstoff Ventilkörper entzinkungsbeständiges Messing
Filterfeinheit 100 micron
Filtertyp ausspülbar
Zusatz-Beschreibung
  • Einfache Montage
  • Auch während der Ausspülung Versorgung mit gefiltertem Wasser
  • Filtereinsatz und komplette Filtertasse austauschbar
  • Gehäuse mit Innen- und Außengewinde
  • ACS-zertifiziert
  • Alle Materialien gemäß KTW
  • Von TÜV LGA als geräuscharm zugelassen, Gruppe 1 ohne Einschränkungen

Zertifikate und Auszeichnungen

Downloads

Produkte

Artikel-Nr. Nennweite DN
Anschlussdurchmesser
Nenndurchfluss m³/h
Max. Betriebstemperatur
Max. Betriebsdruck
Zertifizierungen
Filtertasse
Kunststoff-Filtertasse, Gewindetüllen, Filterfeinheit 100 µm

FF06-1/2AA
15 mm 1/2 inch 1,8 40 °C 16 bar DVGW klar

FF06-3/4AA
20 mm 3/4 inch 3,2 40 °C 16 bar DVGW klar

FF06-1AA
25 mm 1 inch 9,5 40 °C 16 bar DVGW klar

FF06-11/4AA
32 mm 1 1/4 inch 9,5 40 °C 16 bar DVGW klar
Messing-Filtertasse, Gewindetüllen, Filterfeinheit 100 µm

FF06-1/2AAM
15 mm 1/2 inch 1,8 70 °C 25 bar Messing

FF06-3/4AAM
20 mm 3/4 inch 3,2 70 °C 25 bar Messing

FF06-1AAM
25 mm 1 inch 9,5 70 °C 25 bar Messing

FF06-11/4AAM
32 mm 1 1/4 inch 9,5 70 °C 25 bar Messing

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Doppel-Ringschlüssel zum Entfernen der Filtertasse für R 1/2" - R 1 1/4" ZR06F  
Anschlussverschraubung mit Löttülle, R 1/2 VST06-1/2B  
Anschlussverschraubung mit Löttülle, R 3/4 VST06-3/4B  
Anschlussverschraubung mit Löttülle, R 1 VST06-1B  
Anschlussverschraubung mit Löttülle, R 1 1/4 VST06-11/4B  

Ersatzteile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Klarsicht-Filtertasse mit Sieb 100 µm und Stützkörper R 1/2" (+ R 3/4" bei FK06) KF06-1/2A  
Klarsicht-Filtertasse mit Sieb 100 µm und Stützkörper R 1" + R 1 1/4" (+ R 3/4" bei FF06) KF06-1A  
O-Ring-Satz für Stützkörper für R 1/2" (+ R 3/4" bei FK06) (nur 10er-weise bestellbar) 0903127  
O-Ring-Satz für Stützkörper für R 1" + R 1 1/4" (+ R 3/4" bei FF06) (nur 10er-weise bestellbar) 0903128  
O-Ring Satz für R 1/2" (+ R 3/4" bei FK06 und D06F) (nur 10er-weise bestellbar) 0901246  
O-Ring Satz für R 1" + R 1 1 /4" (+ R 3/4" bei FF06) (nur 10er-weise bestellbar) 0901499  
Ersatzsieb 100 µm für R 1/2" (+ R 3/4" bei FK06) (nur 5er-weise bestellbar) AS06-1/2A  
Ersatzsieb 100 µm für R 1" + R 1 1/4" (+ R 3/4" bei FF06) (nur 5er-weise bestellbar) AS06-1A  
Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle, R 1/2 VST06-1/2A  
Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle, R 3/4 VST06-3/4A  
Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle, R 1 VST06-1A  
Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle, R 1 1/4 VST06-11/4A