Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Diese Erweiterung für Google Chrome ermöglicht es Ihnen, auf die Links in den PDF-CAD-Dateien zu klicken und die zugehörigen Dokumente in Ihrem Browser zu öffnen

Filterkombination Primus-Plus FK74CS/FKN74CS

Filterkombination Primus-Plus FK74CS/FKN74CS

In den Filterkombinationen sind rückspülbarer Feinfilter und Druckminderer in einem Gerät integriert...

Produktbeschreibung

In den Filterkombinationen sind rückspülbarer Feinfilter und Druckminderer in einem Gerät integriert. Sie sichern ununterbrochen die Wasserversorgung mit gefiltertem Wasser. Der Feinfilter verhindert das Einspülen von Fremdpartikeln, wie z.B. Rostteilchen, Hanfreste und Sandkörner und reduziert so die Korrosionswahrscheinlichkeit. Der Druckminderer vermeidet Druckschäden und senkt den Wasserverbrauch.

Die Filterkombinationen sind speziell für den Einbau in Hauswasseranlagen geeignet, in denen ein Druckminderer benötigt wird. Der Einbau in waagrechte und senkrechte Rohrleitungen ist möglich.

Technische Eigenschaften

Zertifizierungen
  • DVGW Zulassung für alle Filter mit 100 µm Filtermaschenweite und drehbarem Anschlussstück
Medium Trinkwasser
Einbaulage horizontal oder vertikal
Druck-Bereich 1,5 ... 6 bar
Filtertyp rückspülbar
Rückspülung mit gefiltertem Wasser Ja
Druck-Messbereich 1,5 ... 16 bar
Mediumstemp. 5 ... 30 oC
Max. Vordruck 16 / 12 bar
Anschlussgewinde 1/2 - 2 inch
Merkmale
  • Material bleifrei: Bleigehalt aller Materialien weniger als 0,1 %
  • Integrierter Druckminderer mit entlastetem Einsitzventil
  • Vordruckkompensation - schwankende Vordrücke haben keinen Einfluss auf den Hinterdruck
  • Auch während der Ausspülung Versorgung mit gefiltertem Wasser
  • Patentiertes Rückspülsystem - schnelles und gründliches Reinigen des Filters bei gleichzeitig geringem Wasserverbrauch
  • Memory-Ring als Hinweis auf die nächstfällige manuelle Rückspülung
  • Rückspülautomatik mit Bajonett-Anschluss nachrüstbar
  • Große Filterfläche
  • Filtertasse aus stoßfestem Kunststoff ermöglicht einfache Kontrolle der Filterverschmutzung
  • Filtereinsatz komplett austauschbar
  • Normierter Ablaufanschluss
  • ACS-zertifiziert
  • Von TÜV LGA als geräuscharm zertifiziert, Gruppe 1 ohne Einschränkungen

Downloads

Produkte

Artikel-Nr. Nennweite DN
Anschlussdurchmesser
Nenndurchfluss m³/h
Filterfeinheit
Werkstoff Ventilkörper
Mit drehbarem Anschlussstück

FK74CS-11/2LFAA
40 mm 1 1/2 inch 11,5 100 micron bleifreies Messing

FK74CS-2LFAA
50 mm 2 inch 11,5 100 micron bleifreies Messing
Variante ohne drehbarem Anschlussstück

FKN74CS-1A
25 mm 1 inch 6,2 100 micron Messing

FKN74CS-1LFA
25 mm 1 inch 6,2 100 micron bleifreies Messing

FKN74CS-2LFA
50 mm 2 inch 11,5 100 micron bleifreies Messing

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Drehbares Anschlussstück zum Anschließen von Nachrüst-Filtern und Filterkombinationen für Anschlussgröße 1/2" DA74CS-1/2A  
Drehbares Anschlussstück zum Anschließen von Nachrüst-Filtern und Filterkombinationen für Anschlussgröße 3/4" DA74C-3/4A  
Drehbares Anschlussstück zum Anschließen von Nachrüst-Filtern und Filterkombinationen für Anschlussgröße 1" DA74C-1A  
Drehbares Anschlussstück zum Anschließen von Nachrüst-Filtern und Filterkombinationen für Anschlussgröße 11/4" DA74C-11/4A  
Drehbares Anschlussstück zum Anschließen von Nachrüstfiltern und Filterkombinationen, bleifrei, 1/2" DA74CS-1/2LFA  
Drehbares Anschlussstück zum Anschließen von Nachrüstfiltern und Filterkombinationen, bleifrei, 3/4" DA74CS-3/4LFA  
Drehbares Anschlussstück zum Anschließen von Nachrüstfiltern und Filterkombinationen, bleifrei, 1" DA74CS-1LFA  
Drehbares Anschlussstück zum Anschließen von Nachrüstfiltern und Filterkombinationen, bleifrei, 1 1/4" DA74CS-11/4LFA  
Drehbares Anschlussstück zum Anschließen von Nachrüstfiltern und Filterkombinationen, bleifrei, 1 1/2" DA74CS-11/2LFA  
Drehbares Anschlussstück zum Anschließen von Nachrüstfiltern und Filterkombinationen, bleifrei, 2" DA74CS-2LFA  
Doppelringschlüssel zum Entfernen der Filtertasse R 1/2" - R 1 1/4" ZR74CS  
Doppelringschlüssel zum Entfernen der Filtertasse, 1 1/2" + 2" ZR10K-11/2  
Rückspülautomatik zum automatischen Rückspülen des Filters in einstellbaren Zeitintervallen Z74S-AN  
Rückspülautomatik zum automatischen Rückspülen des Filters in einstellbaren Zeitintervallen, 230 V, 50/60 Hz, mit elektrischem Schuko- Stecker, 1 1/2" - 2" Z11S-A  

Ersatzteile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Filtereinsatz komplett, mit 50 µm Durchlassweite, für R 1/2" - R 1 1/4" AF74-1C  
Filtereinsatz komplett, mit 100 µm Durchlassweite, für R 1/2" - R 1 1/4" AF74-1A  
Filtereinsatz komplett, mit 200 µm Durchlassweite, für R 1/2" - R 1 1/4" AF74-1D  
Filtereinsatz komplett, 100 µm, 1 1/2" - 2" AF11S-11/2A  
Filtereinsatz komplett, 20 µm, 1 1/2" - 2" AF11S-11/2B  
Filtereinsatz komplett, 50 µm, 1 1/2" - 2" AF11S-11/2C  
Filtereinsatz komplett, 200 µm, 1 1/2" - 2" AF11S-11/2D  
Klarsicht-Filtertasse für R 1/2" - R 1 1/4" KF74CS-1A  
Klarsicht-Filtertasse, bleifrei, 1/2" - 1 1/4" KF11SB-1A  
Klarsicht-Filtertasse, bleifrei, 1 1/2" - 2" KF11SB-2A  
Manometer, Anschlusszapfen hinten G1/4, Teilung 0 - 16 bar M74CS-A16  
Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle, 1/2", Überwurfmutter 1" VST06-1/2AR  
Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle, R 3/4 VST06-3/4A  
Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle, R 1 VST06-1A  
Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle, R 1 1/4 VST06-11/4A  
Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle, bleifrei, 1/2" VST74CS-1/2LFA  
Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle, Messing bleifrei, R 3/4" VST06-3/4LFA  
Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle, Messing bleifrei, R 1" VST06-1LFA  
Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle, Messing bleifrei, R 11/4" VST06-11/4LFA  
Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle, bleifrei, 1 1/2", Überwurfmutter 1" VST74CS-11/2LFA  
Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle, Messing bleifrei, R 2" VST06-2LFA  
Dichtringsatz für R 3/4 (VPE: 10 Stück) 0901444  
Dichtringsatz D06F, RV277, R 1 und RV281, R295, R ¾ (VPE: 10 Stück) 0901445  
Dichtringsatz D06F, RV277, R 1¼ und RV281, R295, R 1 (VPE: 10 Stück) 0901446  
Dichtringsatz D06F, RV277, R 1 1/2 und RV281, R295, R 1 1/4 (VPE: 10 Stück) 0901447  
Dichtringsatz für R 2 (VPE: 10 Stück) 0901448  
Flanschdichtung R 3/4" - R 1 1/4" 5975900  
Flanschdichtung, 1 1/2" - 2" 5975901  
Kugelhahn komplett, bleifrei KH11S-1LFA  
Ventileinsatz komplett (ohne Sieb) für R 1" + R 1 1/4" D06FA-1B  
Ventileinsatz komplett, ohne Sieb, R1"+ R1 1/4" D06FA-1LF  
Ventileinsatz komplett, ohne Sieb, R1 1/2"+ R2" D06FA-11/2LF