Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Diese Erweiterung für Google Chrome ermöglicht es Ihnen, auf die Links in den PDF-CAD-Dateien zu klicken und die zugehörigen Dokumente in Ihrem Browser zu öffnen

Kombi-TRV, Druckunabhängiges Thermostatventil

Kombi-TRV, Druckunabhängiges Thermostatventil

Das Kombi-TRV ist ein druckunabhängiges Thermostatventil, das für die Versorgung von Heizkörpern in Zweirohr-Heizsystemen mit mittleren Durchflussmengen ausgelegt ist...

Produktbeschreibung

Das Kombi-TRV ist ein druckunabhängiges Thermostatventil, das für die Versorgung von Heizkörpern in Zweirohr-Heizsystemen mit mittleren Durchflussmengen ausgelegt ist. 

Die Kombination aus einem voreinstellbaren Thermostatventil und einem Differenzdruckregelventil in einem Produkt ermöglicht eine deutliche Steigerung der Effizienz der Zweirohrsysteme. Die Standardmaße nach EN 215 machen das Kombi-TRV zu einer perfekten und einfachen Lösung für Neubauten, Renovierungen und Modernisierungen. 

Technische Eigenschaften

Zertifizierungen
  • EN215
  • Keymark
Medium Wasser oder Wasser-Glykol-Gemisch gemäß VDI-Richtlinie 2035
Thermostatanschluss M30 x 1,5
Stat. Druck PN10
Voreinstellung Ja
Mediumstemp. 2 ... 90 oC
Durchfluss min. 10 l/h
Durchfluss max. (qs) 160 l/h
Werkstoff

Messing, Nichtrostender Stahl, Cu, EPDM, PBT, PP 

Merkmale
  • Durchflussmenge einfach einstellbar mit Standardschlüssel SW 7 oder einem speziellen Einstellschlüssel (siehe Zubehör)
  • Integrierter Differenzdruckregler
  • Standardmaße nach EN 215
  • Kombi-TRV-Ventile sind kompatibel mit Thermostatregler mit M30 x 1,5 Anschlussgewinde oder Thermische und motorische Stellantriebe mit M30 x 1,5 Anschlussgewinde oder Elektronische Heizkörperregler HR90, HR91 und HR92
  • Der Ventileinsatz kann im laufenden Betrieb und ohne Entleeren mit dem Servicewerkzeug ausgetauscht werden (siehe Zubehör)
Schließmaß 11,5 mm
Max. Betriebsdruck 10 bar
pH-Bereich 8 ... 9,5

Zertifikate und Auszeichnungen

Downloads

Produkte

Artikel-Nr. Nennweite DN
Heizkörperanschluss
Ausführung
Eck für den Vorlauf nach DIN EN 215

V2100EPI10
10 mm 3/8 inch Eck

V2100EPI15
15 mm 1/2 inch Eck

V2100EPI20
20 mm 3/4 inch Eck
Durchgang für den Vorlauf nach DIN EN 215

V2100DPI10
10 mm 3/8 inch Durchgang

V2100DPI15
15 mm 1/2 inch Durchgang

V2100DPI20
20 mm 3/4 inch Durchgang
Axial für den Vorlauf

V2100API10
10 mm 3/8 inch axial

V2100API15
15 mm 1/2 inch axial
Winkel-Eck links für den Vorlauf

V2100LPI10-1/2
10 mm 3/8 inch Winkeleck, Anschluss links

V2100LPI15
15 mm 1/2 inch Winkeleck, Anschluss links
Winkel-Eck rechts für den Vorlauf

V2100RPI10-1/2
10 mm 3/8 inch Winkeleck, Anschluss rechts

V2100RPI15
15 mm 1/2 inch Winkeleck, Anschluss rechts
Anschlussset Therafix Kombi, R1/2" AG, links

VL2174WLY015
15 mm 1/2 inch
Anschlussset Therafix Kombi, R1/2" AG, rechts

VL2174WRY015
15 mm 1/2 inch

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Handreguliervorrichtung voreinstellbar, mit integrierter Verriegelung VA2200D001  
Druckkappe zum Absperren von Ventilen am Heizkörperauslass für Ventile DN10 (3/8") VA2202A010  
Druckkappe zum Absperren von Ventilen am Heizkörperauslass für Ventile DN15 (1/2") VA2202A015  
Dichtring für Ventil DN10 VA5090A010  
Dichtring für Ventil DN15 VA5090A015  
Dichtring für Druckkappe für Ventile DN20 VA5090A020  
Montagegerät zum Austausch des Ventileinsatzes ohne Entleeren der Anlage. Für alle H- und PI-Typen. VA8200A003  
Voreinstellschlüssel, Metall, für alle Ventile vom Typ PI, SX, FX und LX VA8201PI04  

Ersatzteile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Thermostatventilkörper Kombi-TRV, R 1/2" AG, Winkel-Eck, links V2106LPI15  
Thermostatventilkörper Kombi-TRV, R 1/2" AG, Winkel-Eck, rechts V2106RPI15  
Ventileinsatz, Typ PI VS1200PI01  
Abdeckung für Therafix Kombi, links VA2174WL015  
Abdeckung für Therafix Kombi, rechts VA2174WR015