Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Diese Erweiterung für Google Chrome ermöglicht es Ihnen, auf die Links in den PDF-CAD-Dateien zu klicken und die zugehörigen Dokumente in Ihrem Browser zu öffnen

Magnetventil MV300

Magnetventil MV300

Magnetventile dieses Typs werden überwiegend als Absperrventile eingesetzt...

Produktbeschreibung

Magnetventile dieses Typs werden überwiegend als Absperrventile eingesetzt. Sie werden durch das eingebaute Magnetventil ferngesteuert. Durch ihre kompakte Bauform eignen sie sich auch bei engen Einbauverhältnissen wie z.B. in Schächten. Entsprechend ihrer Spezifikation finden sie Anwendung in industriellen und gewerblichen Anlagen. 

Technische Eigenschaften

Zertifizierungen
  • DVGW
  • WRAS (bis zu 23 °C)
Medien

Trinkwasser

Rohranschluss Flansche
Min. Eingangsdruck 0,5 bar
Stat. Druck PN16
Max. Mediumstemp. 80 oC
Werkstoff Ventilkörper Kugelgraphitguss GGG 40
Beschichtung pulverbeschichtet
Zusatz-Beschreibung
  • Hohe Regelgenauigkeit bei Druckschwankungen und geringem Durchfluss
  • Hohe Durchflussleistung
  • Hohe Regelgenauigkeit
  • Innen und außen pulverbeschichtet - physiologisch und toxikologisch unbedenklich
  • Integrierte Steuerleitungen und Kugelventile
  • Integriertes Feinsieb
  • Keine Fremdenergie zur Steuerung notwendig
  • Konform mit BSEN 1567
Max. Betriebsdruck 16 bar

Zertifikate und Auszeichnungen

Produkte

Artikel-Nr. Nennweite DN
Nenndurchfluss m³/h
Gehäuse mit Flanschen, Pilotmagnetventil 230 V/50 Hz stromlos geschlossen

MV300-50A
50 mm 43

MV300-65A
65 mm 43

MV300-80A
80 mm 103

MV300-100A
100 mm 167
Gehäuse mit Flanschen, Pilotmagnetventil 230 V/50 Hz stromlos offen

MV300-50AA
50 mm 43

MV300-65AA
65 mm 43

MV300-80AA
80 mm 103

MV300-100AA
100 mm 167
Gehäuse mit Flanschen, Pilotmagnetventil 24 V / 50 Hz stromlos geschlossen

MV300-50B
50 mm 43

MV300-65B
65 mm 43

MV300-80B
80 mm 103

MV300-100B
100 mm 167
Gehäuse mit Flanschen, Pilotmagnetventil 24 V / 50 Hz stromlos offen

MV300-50BB
50 mm 43

MV300-65BB
65 mm 43

MV300-80BB
80 mm 103

MV300-100BB
100 mm 167

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Flanschverlängerung (1 Stück) DN125 Adapterflansch DN100 bis DN125 Kugelgraphitguss, PN16 gemäß ISO 7005-2 und DIN EN 1092-2. Gesamtlänge mit Adapterflansche (ohne Schrauben) DN125 L=416mm, DVGW geprüft, mit Schrauben, Muttern und Dichtscheibe. EXF125-A  

Ersatzteile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Dichtungssatz DN 50 0903750  
Dichtungssatz DN 65 0903751  
Dichtungssatz DN 80 0903752  
Dichtungssatz DN 100 0903753  
Dichtungssatz DN 150 0903754  
Dichtungssatz DN 200 0903755  
Dichtungssatz DN 250 0903756  
Dichtungssatz DN 300 0903757  
Dichtungssatz DN 350 0903758  
Dichtungssatz DN 400 0903759  
Dichtungssatz DN 450 0903760  
Ersatzmagnetventil 230V/50HZ, Serie 300, DN 50-450, stromlos geschlossen/offen 0903761  
Ersatzmagnetventil 24V/50HZ, Serie 300, DN 50-450, stromlos geschlossen/offen 0903762