Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Diese Erweiterung für Google Chrome ermöglicht es Ihnen, auf die Links in den PDF-CAD-Dateien zu klicken und die zugehörigen Dokumente in Ihrem Browser zu öffnen

Membran-Sicherheitsventil SM120, für Heizungsanlagen

Membran-Sicherheitsventil SM120, für Heizungsanlagen

Die Membran-Sicherheitsventile SM120 dienen als letzte Sicherung für Heizungsanlagen, wenn die vorgeschriebenen Regel- und Sicherheitseinrichtung...

Produktbeschreibung

Die Membran-Sicherheitsventile dieses Typs dienen als letzte Sicherung für Heizungsanlagen, wenn die vorgeschriebenen Regel- und Sicherheitseinrichtungen ausfallen. Sie müssen deshalb in der Lage sein, im Notfall die gesamte Kesselleistung in Form von Dampf abzulassen. 

Technische Eigenschaften

Medien Wasser
Max. Mediumstemp. 120 oC
Werkstoff Gehäuse und Federhaube aus Messing, Membrane und Dichtscheibe aus heißwasserbeständigem Elastomer, Ablüftknopf aus hochwertigem Kunststoff.
Zusatz-Beschreibung
  • Zertifiziert nach der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU, Referenznummer: CE 0035
  • Für Heizungsanlagen gemäß DIN EN 12828, DIN EN ISO 4126-1 und DIN EN 2516-2
  • Für große Leistungen können bis zu 3 Ventile parallel mit getrennten Abblaseleitungen eingebaut werden
  • Geschützt gegen nachträgliches Verstellen
  • Einfaches Entlüften
  • Normierter Ablaufanschluss

Zertifikate und Auszeichnungen

Produkte

Artikel-Nr. Anlagen-Ausgang
SM120 mit 2,5 bar Ansprechdruck, für geschlossene Heizungsanlagen

SM120-1/2A

50 kW (45.000 kcal/h)


SM120-3/4A

100 kW (90.000 kcal/h)


SM120-1A

200 kW (175.000 kcal/h)


SM120-11/4A

300 kW (258.000 kcal/h)

SM120 mit 3,0 bar Ansprechdruck, für geschlossene Heizungsanlagen

SM120-1/2B

50 kW (45.000 kcal/h)


SM120-3/4B

100 kW (90.000 kcal/h)


SM120-1B

200 kW (175.000 kcal/h)


SM120-11/4B

300 kW (258.000 kcal/h)