Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Diese Erweiterung für Google Chrome ermöglicht es Ihnen, auf die Links in den PDF-CAD-Dateien zu klicken und die zugehörigen Dokumente in Ihrem Browser zu öffnen

Membran-Sicherheitsventil SM152, für Wassererwärmer

Membran-Sicherheitsventil SM152, für Wassererwärmer

Membran-Sicherheitsventile dieses Typs dienen zur Absicherung von druckfesten Warmwasserbereitern nach DIN EN 806-2/DIN 1988-200...

Produktbeschreibung

Membran-Sicherheitsventile dieses Typs dienen zur Absicherung von druckfesten Warmwasserbereitern nach DIN EN 806-2/DIN 1988-200. Entsprechend behördlicher Vorschriften wird das Membran-Sicherheitsventil vom Herstellerwerk auf den gewünschten Ansprechdruck eingestellt und durch eine eingepresste Sicherungskappe, die das Bauteilprüfzeichen trägt, gegen unbefugtes Verstellen gesichert. Nachträgliches Verstellen des werkseitig eingestellten Ansprechdrucks ist nicht zulässig und ohne Zerstörung der Sicherheitskappe nicht möglich Der fest eingestellte Ansprechdruck ist auf der Sicherungskappe eingeprägt. 

Technische Eigenschaften

Medien

Trinkwasser 

Rohranschluss Innengewinde
Max. Mediumstemp. 95 oC
Werkstoff Ventilkörper Messing
Werkstoff der Federhaube Kunststoff
Zusatz-Beschreibung
  • Erfüllt die UBA-Vorschriften für Trinkwasser
  • Ersatzeinsatz macht Wartung einfach
  • Einfaches Entlüften
  • Normierter Ablaufanschluss
Einbaulage horizontal

Produkte

Artikel-Nr. Anschlussdurchmesser
Ansprechdruck
Nicht verchromt, Ansprechdruck 6,0 bar

SM152-1/2AA
1/2 inch 6 bar

SM152-3/4AA
3/4 inch 6 bar

SM152-1AA
1 inch 6 bar

SM152-11/4AA
1 1/4 inch 6 bar
Nicht verchromt, Ansprechdruck 8,0 bar

SM152-1/2AB
1/2 inch 8 bar

SM152-3/4AB
3/4 inch 8 bar

SM152-1AB
1 inch 8 bar

SM152-11/4AB
1 1/4 inch 8 bar
Nicht verchromt, Ansprechdruck 10,0 bar

SM152-1/2AC
1/2 inch 10 bar

SM152-3/4AC
3/4 inch 10 bar

SM152-1AC
1 inch 10 bar

SM152-11/4AC
1 1/4 inch 10 bar

Zubehör & Ersatzteile

Ersatzteile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Sicherheitsventil-Austauschsatz, aus hochwertigem Kunststoff, Ansprechdruck 6 bar, R 1/2 A152-1/2AA  
Sicherheitsventil-Austauschsatz, aus hochwertigem Kunststoff, Ansprechdruck 6 bar, R 3/4 A152-3/4AA  
Sicherheitsventil-Austauschsatz, aus hochwertigem Kunststoff, Ansprechdruck 6 bar, R 1 A152-1AA  
Sicherheitsventil-Austauschsatz, aus hochwertigem Kunststoff, Ansprechdruck 8 bar, R 1/2 A152-1/2AB  
Sicherheitsventil-Austauschsatz, aus hochwertigem Kunststoff, Ansprechdruck 8 bar, R 3/4 A152-3/4AB  
Sicherheitsventil-Austauschsatz, aus hochwertigem Kunststoff, Ansprechdruck 8 bar, R 1 A152-1AB  
Sicherheitsventil-Austauschsatz, aus hochwertigem Kunststoff, Ansprechdruck 10 bar, R 1/2 A152-1/2AC  
Sicherheitsventil-Austauschsatz, aus hochwertigem Kunststoff, Ansprechdruck 10 bar, R 3/4 A152-3/4AC  
Sicherheitsventil-Austauschsatz, aus hochwertigem Kunststoff, Ansprechdruck 10 bar, R 1 A152-1AC  
Sicherheitsventil-Austauschsatz, Messing, Ansprechdruck 6 bar, R 11/4 A160-11/4AA  
Sicherheitsventil-Austauschsatz, Messing, Ansprechdruck 8 bar, R 11/4 A160-11/4AB  
Sicherheitsventil-Austauschsatz, Messing, Ansprechdruck 10 bar, R 11/4 A160-11/4AC