Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Diese Erweiterung für Google Chrome ermöglicht es Ihnen, auf die Links in den PDF-CAD-Dateien zu klicken und die zugehörigen Dokumente in Ihrem Browser zu öffnen

Stop-Ball (VB550)Heizungs-Kugelhahn in Messing

Stop-Ball (VB550)Heizungs-Kugelhahn in Messing

Produktbeschreibung

Der Stop-Ball Kugelhahn wird zur Absperrung in Heizungs- und Kühlanlagen eingesetzt. Durch die Geradsitzausführung ist eine gute Bedienbarkeit auch bei Installation an schwer zugänglichen Stellen gewährleistet.

Technische Eigenschaften

Medium Wasser oder Wasser-Glykol-Gemisch gemäß VDI-Richtlinie 2035
Rohranschluss Innengewinde
Stat. Druck PN16
Mediumstemp. 2 ... 130 oC
Ausführung Durchgang
Werkstoff

Spindel aus Messing mit Dichtring aus PTFE, O-Ring aus Viton und Messing-Stopfbuchse, Handhebel für DN15 - 32 aus Kunststoff, für DN40 und 50 aus Stahl mit kunststoffummantelten Griff, Ventilgehäuse aus Messing und Kugel aus Messing, hartverchromt mit Dichtringen aus PTFE

Einbauort Vorlauf o. Rücklauf
Allgemeine Funktionen
  • Gehäuse aus Messing
  • Voller Querschnitt für hohe Durchflüsse
  • Gute Bedienbarkeit durch Geradsitzausführung
  • Erhältlich in Größen DN15 bis DN50
Max. Betriebsdruck 16 bar

Produkte

Artikel-Nr. Nennweite DN
Anschlussdurchmesser
Kvs-Wert
Ausführungen

VB550Y0015
15 mm 1/2 inch 14,8

VB550Y0020
20 mm 3/4 inch 36

VB550Y0025
25 mm 1 inch 70

VB550Y0032
32 mm 1 1/4 inch 112

VB550Y0040
40 mm 1 1/2 inch 202

VB550Y0050
50 mm 2 inch 288