Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Diese Erweiterung für Google Chrome ermöglicht es Ihnen, auf die Links in den PDF-CAD-Dateien zu klicken und die zugehörigen Dokumente in Ihrem Browser zu öffnen

Nachfülleinheit VE300S, für Heizungsanlagen

Nachfülleinheit VE300S, für Heizungsanlagen

Gemäß anerkannten Regeln der Technik ermöglicht die Behandlungseinheit VE300S die Enthärtung und Entsalzung von Heizungswasser. ..

Produktbeschreibung

Gemäß anerkannten Regeln der Technik ermöglicht die Behandlungseinheit VE300S die Enthärtung und Entsalzung von Heizungswasser. Kalkablagerungen, Korrosion und damit einhergehende Schäden und Funktionsstörungen in Warmwasserheizungsanlagen werden wirkungsvoll verhindert.

Technische Eigenschaften

Medien Wasser
Einbaulage horizontal
Max. Mediumstemp. 30 oC
Max. Umgebungstemp. 40 oC
Kvs-Wert 0,3
Werkstoff

Gehäuse aus entzinkungsbeständigem Messing; Mechanische Komponenten der Heizungswasser-Behandlungseinheit aus hochwertigem Kunststoff; Dichtungen aus EPDM; Kartusche aus Polypropylen; 2 AA Alkaline Batterien; Dämmschale aus EPP

Zusatz-Beschreibung
  • Integriertes elektronisches Überwachungssystem ermöglicht leichte Ermittlung des Patronenwechsels
  • Anzeige des bisherigen Gesamtvolumens und des bisher verbrauchten Volumens der Kartusche
  • Akustisches und visuelles Signal für Kartuschen- und Batteriewechsel (Akustisches Signal kann nach Bedarf ein- oder ausgeschaltet werden)
  • Einfache Installation und Programmierung, Patronenwechsel ohne Werkzeug möglich
Max. Vordruck 6 bar
Batterie-Lebensdauer

5 Jahre

Downloads

Produkte

Artikel-Nr.
Standardversion

VE300S-1/2A

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Anschlussverschraubung mit Löttülle, R 1/2 VST06-1/2B  
Vollentsalzungspatrone mit Austauscher-Harz, Größe 3,5 l P300-LES  
Enthärterpatrone mit Ionentauscher-Harz Größe 3,5 l P300-L  
Adapter zum Anschluss der Enthärtungseinheit an 3/4" Aussengewinde AD300-1/2