Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Diese Erweiterung für Google Chrome ermöglicht es Ihnen, auf die Links in den PDF-CAD-Dateien zu klicken und die zugehörigen Dokumente in Ihrem Browser zu öffnen

Nachfüllkombination, NK300S

Nachfüllkombination, NK300S

Die Nachfüllkombination dient dem Be- und Nachfüllen von z.B. geschlossenen Heizungsanlagen. Sie kann gemäß DIN EN 1717 ständig...

Produktbeschreibung

Die Nachfüllkombination dient dem Be- und Nachfüllen von z.B. geschlossenen Heizungsanlagen. Sie kann gemäß DIN EN 1717 ständig mit der Trinkwasserleitung verbunden werden. Die Nachfüllkombination vereinigt Systemtrenner (Typ BA), Druckminderer und zwei Absperrkugelhähne in einem Gerät zu einer Sicherheitseinrichtung. Alle Bestandteile zur normgerechten Befüllung einer Heizungsanlage sind enthalten. 

Technische Eigenschaften

Zertifizierungen
  • Zulassungen
Medien

Trinkwasser

Rohranschluss Außengewinde
Einbaulage horizontal
Druck-Bereich 1,5 ... 4 bar
Max. Mediumstemp. 65 oC
Werkstoff

Gehäuse aus entzinkungsbeständigem Messing, Ablaufanschluss, Kartuscheneinsatz, Ventileinsatz und Federhaube aus hochwertigem Kunststoff, Membrane aus EPDM, gewebeverstärkt, Dichtelemente aus NBR und EPDM, Sollwertfeder aus Federstahl, Feinsieb aus nichtrostendem Stahl

Flüssigkeitskategorie (EN1717) Kategorie 4
Vordruck 2 ... 10 bar
Voreingestellter Ausgangsdruck 1,5 bar
Zusatz-Beschreibung
  • Ständige Verbindung mit der Trinkwasserleitung gemäß DIN EN 1717 durch Schlauch- oder Rohrleitung möglich
  • Optimaler Schutz des Trinkwasser-Versorgungssystems
  • Druckminderer mit Vordruckkompensation - schwankende Vordrücke haben keinen Einfluss auf den Hinterdruck
  • Hinterdruck einstellbar und am Manometer ablesbar
  • Geringer Wartungsaufwand - Kartuscheneinsatz und Ventileinsatz komplett austauschbar
  • Erfüllt die KTW/W270-Vorschriften für Trinkwasser

Zertifikate und Auszeichnungen

Downloads

Produkte

Artikel-Nr. Filterfeinheit
Standardausführung mit Gewindeanschluss 1/2"

NK300S-1/2A
200 micron

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Druck-Prüfset: Analoges Druckmessgerät mit Anzeige des Differenzdrucks. Mit Koffer und Zubehörteilen, ideal für die Kontrolle und Instandhaltung von Systemtrennern vom Typ BA. TKA295  
Wartungsset für Nachfüllkombinationen des Typs NK300 zur Verwendung mit Prüfgerät TK295 bzw. TKA295. WS300NK  
Austauschkit bei Austausch von NK300 gegen NK300S AK-NK300  

Ersatzteile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Ventileinsatz komplett für 1/2" D04FMA-1/2  
Verschlussstopfenset aus Kunststoff mit O-Ring, R 1/4 (VPE: 5 Stück) S06K-1/4  
Manometer, Gehäusedurchmesser 50 mm, Anschluss unten G 1/4, Teilung 0 - 10 bar M38K-A10  
Rückflussverhinderer für 1/2" 0904138  
Kartuscheneinsatz komplett 0903733  
Dichtringsatz für R 1/2 (VPE: 10 Stück) 0901443