Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Diese Erweiterung für Google Chrome ermöglicht es Ihnen, auf die Links in den PDF-CAD-Dateien zu klicken und die zugehörigen Dokumente in Ihrem Browser zu öffnen

Nachfüllkombination NK300SE-VE, mit Vollentsalzungspatrone

Nachfüllkombination NK300SE-VE, mit Vollentsalzungspatrone

Die Vollentsalzungseinheit der NK300SE-VE ermöglicht die Vollentsalzung von Heizungswasser nach den anerkannten Regeln der Technik...

Produktbeschreibung

Die Vollentsalzungseinheit der NK300SE-VE ermöglicht die Vollentsalzung von Heizungswasser nach den anerkannten Regeln der Technik. Kalkablagerungen und damit einhergehende Schäden und Funktionsstörungen in Warmwasserheizungsanlagen werden wirkungsvoll verhindert. Die vorgeschaltete, auf einem Systemtrenner Typ BAbasierte Nachfüllkombination, schützt das Trinkwasser vor rückfließendem Heizungswasser wie in der DIN EN 1717 gefordert.

Technische Eigenschaften

Medien

Wasser

  • Frischwasser Härtebereich: 0 °dH - 26 °dH
Rohranschluss Außengewinde
Einbaulage horizontal
Druck-Bereich 1,5 ... 4 bar
Max. Mediumstemp. 30 oC
Kvs-Wert 0,3
Werkstoff Gehäuse aus entzinkungsbeständigem Messing, Ablaufanschluss, Kartuscheneinsatz, Ventileinsatz, mechanische Komponenten der Verschneideeinheit und Federhaube aus hochwertigem Kunststoff, Membrane aus EPDM, gewebeverstärkt, Dichtelemente aus NBR und EPDM, Sollwertfeder aus Federstahl, Feinsieb aus nichtrostendem Stahl, Patrone aus Polypropylen, Dämmschale EPP
Gehäuse (HxBxT) 537 mm | 450 mm | 160 mm
Zusatz-Beschreibung
  • Integriertes elektronisches Überwachungssystem ermöglicht leichte Ermittlung des Patronenwechsels
  • Einfache Installation und Programmierung, Patronenwechsel ohne Werkzeug möglich 
  • Ständige Verbindung mit der Trinkwasserleitung gemäß DIN EN 1717 durch Schlauch- oder Rohrleitung möglich
  • Optimaler Schutz des Trinkwasser-Versorgungssystems
  • Druckminderer mit Vordruckkompensation - schwankende Vordrücke haben keinen Einfluss auf den Hinterdruck
  • Hinterdruck einstellbar und am Manometer ablesbar
Max. Vordruck 10 bar
Flüssigkeitskategorie (EN1717) Kategorie 4
Voreingestellter Ausgangsdruck 1,5 bar
Filterfeinheit

200 µm

Downloads

Produkte

Artikel-Nr.
Standardausführung mit Gewindeanschluss R 1/2 und 200 µm Sieb in der Nachfüllkombination

NK300SE-VE-1/2A

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Druck-Prüfset: Analoges Druckmessgerät mit Anzeige des Differenzdrucks. Mit Koffer und Zubehörteilen, ideal für die Kontrolle und Instandhaltung von Systemtrennern vom Typ BA. TKA295  
Wartungsset für Nachfüllkombinationen des Typs NK300 zur Verwendung mit Prüfgerät TK295 bzw. TKA295. WS300NK  

Ersatzteile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Kartuscheneinsatz komplett 0903733  
Rückflussverhinderer für 1/2" 0904138  
Ventileinsatz komplett für 1/2" D04FMA-1/2  
Verschlussstopfenset aus Kunststoff mit O-Ring, R 1/4 (VPE: 5 Stück) S06K-1/4  
Dichtringsatz für R 1/2 (VPE: 10 Stück) 0901443  
Manometer, Gehäusedurchmesser 50 mm, Anschluss unten G 1/4, Teilung 0 - 10 bar M38K-A10  
Vollentsalzungspatrone mit Austauscher-Harz, Größe 3,5 l P300-LES