Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​Diese Erweiterung für Google Chrome ermöglicht es Ihnen, auf die Links in den PDF-CAD-Dateien zu klicken und die zugehörigen Dokumente in Ihrem Browser zu öffnen

Nachrüst-Filterkombination FK76CS mit Anschlussstück DA74C

Nachrüst-Filterkombination FK76CS mit Anschlussstück DA74C

Produktbeschreibung

In den Filterkombinationen sind rückspülbarer Feinfilter und Druckminderer in einem Gerät integriert.

Sie sichern ununterbrochen die Wasserversorgung mit gefiltertem Wasser. Der Feinfilter verhindert das Einspülen von Fremdpartikeln, wie z.B. Rostteilchen, Hanfreste und Sandkörner und reduziert so die Korrosionswahrscheinlichkeit. Der Druckminderer vermeidet Druckschäden und senkt den Wasserverbrauch. Alle Einzelgeräte entsprechen den Anforderungen der jeweils gültigen DIN/DVGW Vorgabe. Merkmale die für die Einzelgeräte gelten, sind auch für die Hauswasser-Station gültig.

Technische Eigenschaften

Zertifizierungen
  • DVGW (Zulassung für alle Filter mit 100 micron Durchlassweite)
Medien

Trinkwasser

Rohranschluss Außengewinde
Einbaulage horizontal oder vertikal
Druck-Bereich 1,5 ... 6 bar
Max. Mediumstemp. 40 oC
Werkstoff Ventilkörper Rotguss RG 5
Werkstoff der Federhaube Kunststoff
Filterfeinheit 100 micron
Kunststoff-Filtertasse Ja
Einstellskala Ja
Entlastetes Einsitzventil Ja
Filtertyp rückspülbar
Rückspülung mit gefiltertem Wasser Ja
Zusatz-Beschreibung
  • Double Spin Technologie, Kartusche mit außenliegendem Rotor, dadurch gleichzeitige Reinigung von unterem und oberem Filterbereich, Visuelle Funktionskontrolle möglich
  • Entlastetes Einsitzventil
  • Auch während der Rückspülung Versorgung mit gefiltertem Wasser
  • Patentiertes Rückspülsystem; schnelles und gründliches Reinigen des Filters bei gleichzeitig geringem Wasserverbrauch
  • Memory-Ring als Hinweis auf die nächstfällige manuelle Rückspülung
  • Rückspülautomatik mit Bajonett-Anschluss nachrüstbar
  • Filtertasse aus stoßfestem Kunststoff ermöglicht einfache Kontrolle der Filterverschmutzung
  • Vordruckkompensation; schwankende Vordrücke haben keinen Einfluss auf den Hinterdruck
  • Ventil- und Filtereinsatz komplett austauschbar
  • Große Filterfläche
  • Filtereinsatz und komplette Filtertasse austauschbar
  • Normierter Ablaufanschluss
  • Alle Materialien gemäß KTW
  • Von TÜV LGA als geräuscharm zugelassen, Gruppe 1 ohne Einschränkungen
Max. Vordruck 16 bar

Zertifikate und Auszeichnungen

Downloads

Produkte

Artikel-Nr. Nennweite DN
Anschlussdurchmesser
Nenndurchfluss m³/h
untere/obere Durchlassweite 100 micron, inkl. drehbarem Anschlussstück DA74C mit Gewindetüllen

FK76CS-3/4AA
20 mm 3/4 inch 5,8

FK76CS-1AA
25 mm 1 inch 6,2

FK76CS-114AA
32 mm 1 1/4 inch 6,5

Zubehör & Ersatzteile

Zubehör

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Doppel-Ringschlüssel zu HS10S, F76S, PRIMUS-F, PRIMUS-FK ZR10K-3/4  
Drehbares Anschlussstück zum Anschließen von Nachrüst-Filtern und Filterkombinationen für Anschlussgröße 3/4" DA74C-3/4A  
Drehbares Anschlussstück zum Anschließen von Nachrüst-Filtern und Filterkombinationen für Anschlussgröße 1" DA74C-1A  
Drehbares Anschlussstück zum Anschließen von Nachrüst-Filtern und Filterkombinationen für Anschlussgröße 11/4" DA74C-11/4A  
Zwischenstück zum Umrüsten von Feinfiltern mit drehbarem Anschlussstück in den Nennweiten (11/4" und 11/2") auf Nachrüst-Filterkombinationen (Lochabstand 63 mm auf Lochabstand 45 mm) für R 3/4" - R 1 1/4" ZA76C-11/4  
Rückspülautomatik zum automatischen Rückspülen des Filters in einstellbaren Zeitintervallen, 230 V, 50/60 Hz, mit elektrischem Schuko- Stecker, 1 1/2" - 2" Z11S-A  

Ersatzteile

Foto Beschreibung Artikel-Nr. Downloads
Dichtringsatz für R 3/4 (VPE: 10 Stück) 0901444  
Dichtringsatz D06F, RV277, R 1 und RV281, R295, R ¾ (VPE: 10 Stück) 0901445  
Dichtringsatz D06F, RV277, R 1¼ und RV281, R295, R 1 (VPE: 10 Stück) 0901446  
Ventileinsatz komplett für R 1 - R 1 1/4 bis Bj 1997 D06FA-1A  
Filtereinsatz komplett, für Filter mit Double Spin Technologie, Filterfeinheit 100 µm AF11S-1A  
Filtereinsatz komplett; Erhältlich mit Filterfeinheit 100 µm, für Filter mit Double Spin Technologie AF11DS-1A  
Klarsicht-Filtertasse R 3/4" - R 1 1/4" KF11S-1A  
Rotguss-Filtertasse für Temperaturen bis 70°C und Betriebsdrücke bis 25,0 bar für R 1/2 - R 1 1/4 FT09RS-1A  
Ablaufanschluss komplett R 3/4" - R 1 1/4" KH11S-1A  
Ablaufrichter R 3/4" - R 1 1/4" AA76-1/2A  
Federhaube ohne Feder mit Einstellskala für R 3/4" - R 1 1/4" 0901517  
O-Ringsatz (10 Stück) R 3/4" - R 1 1/4" 0900747  
Feder R 3/4" - R 1 1/4" 2074900  
Flanschdichtung R 3/4" - R 1 1/4" 5536400  
Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle, R 1 1/4 VST06-11/4A  
Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle, R 3/4 VST06-3/4A  
Anschlussverschraubung mit Außengewindetülle, R 1 VST06-1A  
Manometer, Gehäusedurchmesser 63 mm, Anschluss hinten G 1/4, Teilung 0 - 16 bar M07M-A16